USB-CTM-MINIDK-EVM

ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール

USB-CTM-MINIDK-EVM

購入

概要

TYPE-C ミニ・ドック・ボードは、ビデオ機能と充電機能をサポートする Type-C ドックの評価を容易にします。 USB-C™ ドックは、USB-C™ 接続を通じた USB 伝送と デフォルトの VBUS という基本機能に加え、追加機能をサポートできるドッキング・システムです。USB-C™ 接続を通じた USB 伝送と デフォルトの VBUS という基本機能に加え、追加機能をサポートできるドッキング・システムです。DisplayPort から HDMI、または DisplayPort から VGA へのプロトコル・コンバータなどを搭載し、各種ビデオ・データをサポートすることができます。

特長
  • プラグ・アンド・プレイ設計
  • 双方向電力伝送機能
  • DRP(デュアル・ロール・ポート)フル機能 USB-C / PD(電力供給)ポート
  • HDMI または miniDP を通じたデュアル・ビデオ(最大 4K)
  • Type-C 経由でフラッシュをアップデート

  • USB-CTM-MINIDK-EVM INT-042 board

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー・スイッチと高速マルチプレクサ

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TPD13S523 ESD 保護機能と電流制限負荷スイッチ搭載、13 チャネル HDMI ポート・ソリューション

 

MOSFET
CSD87501L ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル・コモン・ドレイン LGA 封止、5.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB321 VCONN 搭載、USB Type-C 構成チャネル・ロジックとポート制御機能 TUSB8041 4 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2500 0.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ

 

USB リドライバとマルチプレクサ
HD3SS3212 2 チャネル、10Gbps、2:1/1:2、USB 3.1 差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ HD3SS460 4 x 6 チャネル、USB Type-C™ 代替モード、マルチプレクサ / デマルチプレクサ

 

eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25910 2.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

 

コンパレータ
TLV3012 リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (プッシュプル)

 

ロード・スイッチ
TPS2013A 5.5V、1.5A、35mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド USB Type-C Mini Dock Users Guide (Rev. B) PDF | HTML 2016年 8月 8日
証明書 USB-CTM-MINIDK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート HD3SS460 4 x 6 Channels USB Type-C Alternate Mode MUX データシート (Rev. D) PDF | HTML 2017年 1月 12日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01243 ビデオ / 充電サポート機能付き USB Type-C™ / USB パワー・デリバリ(PD)ミニドックのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ