TPS2013A
- 33-m
(5-V Input) High-Side MOSFET Switch
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Operating Range . . . 2.7 V to 5.5 V
- Logic-Level Enable Input
- Typical Rise Time. . . 6.1 ms
- Undervoltage Lockout
- Maximum Standby Supply Current. . . 10 µA
- No Drain-Source Back-Gate Diode
- Available in 8-pin SOIC and 14-Pin TSSOP Packages
- Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
- 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection
The TPS201xA family of power distribution switches is intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. These devices are 50-m N-channel MOSFET high-side power switches. The switch is controlled by a logic enable compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7 V.
When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS201xA limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch, causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.
The TPS201xA devices differ only in short-circuit current threshold. The TPS2010A limits at 0.3-A load, the TPS2011 at 0.9-A load, the TPS2012A at 1.5-A load, and the TPS2013A at 2.2-A load (see Available Options). The TPS201xA is available in an 8-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) package and in a 14-pin thin-shrink small-outline package (TSSOP) and operates over a junction temperature range of -40°C to 125°C.)
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Power Distribution Switches データシート (Rev. C) | 2007年 9月 26日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01243 — ビデオ / 充電サポート機能付き USB Type-C™ / USB パワー・デリバリ(PD)ミニドックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。