TUSB321
- USB Type-C™仕様1.1
- USB Type-C仕様1.0と下位互換
- 専用の電流モード・ピンにより、最大3Aの電流アドバタイズメントが可能
- モード構成
- ホストのみ - DFP (ソース)
- デバイスのみ - UFP (シンク)
- デュアル・ロール・ポート - DRP
- チャネル構成(CC)
- USBポート接続の検出
- ケーブルの向きの検出
- ロール(役割)の検出
- Type-C電流モード・アドバタイズメントおよび検出(デフォルト、中間、最大)
- VBUS検出
- アクティブ・ケーブルでのVCONNサポート
- 外部スイッチのケーブルの検出と方向制御
- 電源電圧: 4.5V~5.5V
- 低い消費電流
TUSB321デバイスにより、USB Type-Cポートで、Type-Cエコシステムに必要な構成チャネル(CC)ロジックが使用可能になります。TUSB321デバイスはCCピンを使用して、ポートの取り付け/取り外し、ケーブルの方向、役割を検出し、Type-C電流モードのポート制御を行います。TUSB321デバイスは下流向けポート(DFP)、上流向けポート(UFP)、またはデュアル・ロール・ポート(DRP)に構成可能なため、あらゆるアプリケーションに適しています。
TUSB321デバイスがDRPとして構成されているとき、Type-Cの仕様に従ってDFPまたはUFPに構成が切り替わります。CCロジック・ブロックは、CC1およびCC2ピンのプルアップまたはプルダウン抵抗を監視し、USBポートへの接続、ケーブルの方向、および検出された役割を判定します。CCロジックは、検出された役割に応じて、Type-C電流モードをデフォルト、中、または高のいずれかとして検出します。UFPおよびDRPモードでの正しい接続を判定するため、VBUS検出が実装されています。
このデバイスは、広い電源電圧範囲において、低い消費電力で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB321 VCONNによるUSB Type-C™構成チャネル・ロジックおよびポート制御 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 28日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB542 Evaluation Module User's Guide | 2016年 2月 1日 | ||||
ホワイト・ペーパー | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015年 12月 4日 | ||||
技術記事 | How USB Type-C helps make cars as smart as phones | PDF | HTML | 2015年 7月 10日 | |||
ホワイト・ペーパー | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板
The TUSB542EVM is a dual channel USB 3.0 SuperSpeed re-driver supporting systems with Type-C connectors. The device complies with USB 3.1 spec revision 1.0 (Gen I), supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB power management modes.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール
TYPE-C ミニ・ドック・ボードは、ビデオ機能と充電機能をサポートする Type-C ドックの評価を容易にします。 USB-C™ ドックは、USB-C™ 接続を通じた USB 伝送と デフォルトの VBUS という基本機能に加え、追加機能をサポートできるドッキング・システムです。USB-C™ 接続を通じた USB 伝送と デフォルトの VBUS という基本機能に加え、追加機能をサポートできるドッキング・システムです。DisplayPort から HDMI、または DisplayPort から VGA (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01243 — ビデオ / 充電サポート機能付き USB Type-C™ / USB パワー・デリバリ(PD)ミニドックのリファレンス・デザイン
USB Type-C® とパワー・デリバリ (PD) に対応したミニドックのリファレンス・デザインであり、オーディオ、USB データ、電力、ビデオなどを利用できる USB Type-C ドックを提示します。 このリファレンス・デザインは、2 インチ x 4 インチ (5.08cm x 10.16cm) の小型フォーム・ファクタを採用し、1 次側 USB Type-C PD ポートでソース (供給) とシンク (吸い込み) 両方の電源能力をサポートしています。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00728 — フロント・ポート USB Type-C エクステンダ、リファレンス・デザイン
The Front Port Type-C extender reference design connects to an internal motherboard USB3.0 connectors and provides signal conditioning to both High-Speed and SuperSpeed signals to the remotely placed front port Type-C connector. This module enables two fully functional USB Type-C connectors (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。