TPS560430
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 600mAの連続出力電流
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- 最大デューティ・サイクル: 98%
- プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- -40℃~125℃の温度範囲全体にわたって許容誤差±1.5%の基準電圧
- 高精度のイネーブル
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 設計を容易にする内部補償
- SOT-23-6パッケージ
- ピン互換パッケージの各種オプション
- 1.1MHzおよび2.1MHzの周波数オプション
- PFMおよび強制PWM (FPWM)オプション
- 固定3.3V出力のオプション
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS560430を使用するカスタム設計を作成
TPS560430は使いやすい同期整流降圧DC/DCコンバータで、最大600mAの負荷電流を駆動できます。このデバイスは4V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。
TPS560430には1.1MHzと2.1MHzの動作周波数のバージョンがあり、高効率またはソリューションの小型化を実現できます。また、TPS560430にはFPWM (強制PWM)バージョンがあり、一定の周波数を維持しながら、負荷範囲の全体にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430は、SOT-23-6パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS560430 SIMPLE SWITCHER4V~36V入力、600mA、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 14日 |
| アプリケーション・ノート | Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules | PDF | HTML | 2022年 6月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Loop Response Considerations in Peak Current Mode Buck Converter Design (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | L1 and L2 EV Charger Electric Vehicle Service Equipment Design Considerations (Rev. B) | 2021年 6月 9日 | ||||
| アプリケーション概要 | 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode | 2020年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) | 2019年 4月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Create an Inverting Power Supply Using Peak Current Mode Buck Converter | 2018年 7月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。 このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。 THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm (...)
TPS560430XFEVM — 広い入力電圧範囲 (Vin) 同期整流降圧コンバータ評価基板
TPS560430XF TINA-TI Steady State Transient Model
多くの TI リファレンス デザインには、TPS560430 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。