PLC010935BP
PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
PLC010935BP
概要
PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。 このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。 THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm Cortex-M0+ マイコンのハードウェア機能とソフトウェア機能を活用して、幅広いアプリケーションに適した PLC を実現することができます。
特長
- OOK 変調で選択可能な 4 種類の変調周波数:125kHz、500kHz、2MHz、5MHz
- 電流制限保護機能および TI の eFuse を使用した逆極性保護機能を内蔵
- 受信および送信に同じ通信ラインを使用してスペースを削減
- Arm Cortex-M0+ マイコンや C2000 リアルタイム マイコンなど、複数のマイコン製品ファミリと互換性のある BoosterPack プラグイン モジュール デザイン
購入と開発の開始
評価ボード
PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | PLC010935BP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 25日 | ||||
設計ガイド | 太陽光発電向け電力線通信 (PLC) のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 12日 |