TIDA-010935

ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン

TIDA-010935

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、HV (高電圧) の DC ラインと AC ラインを使用して電力線通信 (PLC) を実装する方法を提示します。このデザインは特に、複数のソーラー パネルから、ストリング インバータの入力に接続されたデータ アグリゲータ、またはストリング インバータに埋め込まれたデータ アグリゲータへの通信を提示する目的で製作しました。

特長
  • OOK 変調で選択可能な 4 種類の変調周波数:125kHz、500kHz、2MHz、5MHz         
  • 電流制限保護機能および TI の eFuse を使用した逆極性保護機能を内蔵         
  • 受信と送信の両方に同じ通信ラインを使用してスペースを節減         
  • MSPM0 や C2000 など複数のマイコン ファミリと互換性のあるブースタパック設計     
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU909C.PDF (1459 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMC28A.PDF (376 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMC29A.PDF (163 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC30A.PDF (317 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC32A.ZIP (2049 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI8A.ZIP (569 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC31A.PDF (1293 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD8000OOK 変調機能搭載、電力線通信 (PLC) 向け、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2662入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TMUX12045V、4:1、1 チャネル汎用アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
ライン・ドライバ

THS6222同相バッファ搭載、差動、広帯域、PLC と HPLC ライン・ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0G3507 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0G3507 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3 個のボタン、2 個の LED (1 個は RGB LED)、1 個のアナログ温度センサ、1 個の光センサを搭載しています。また、4MSPS で動作する高速 ADC の性能を提示するための外部バッファも搭載しています。

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン

PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。  このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。  THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm (...)

ソフトウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TIDA-010935-UART-EXAMPLE Example code to establish UART communication over two TIDA-010935 boards with 2 LP‑MSPM0G3507

Example code to establish UART communication over two TIDA-010935 boards with 2 LP‑MSPM0G3507
サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
ダウンロードオプション

TIDA-010935-UART-EXAMPLE Example code to establish UART communication over two TIDA-010935 boards with 2 LP‑MSPM0G3507

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 13 11 2023
ハードウェア開発
評価ボード
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

ドキュメント

リリース情報

UART example code for TIDA-010935 based on MSPM0 UART examples for ecternal loopback and echo projects.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 太陽光発電向け電力線通信 (PLC) のリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット PLC010935BP PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ