THS6222
- 電源電圧範囲 (VS):8V~32V
- 中間電源同相バッファを内蔵
- 大信号帯域幅:195MHz (VO = 16VPP)
- スルー・レート (16V ステップ):5500V/µs
- 低歪み (VS = 12V、50Ω 負荷)
- HD2:-80dBc (1MHz)
- HD3:-90dBc (1MHz)
- 出力電流:338mA (VS = 12V、25Ω 負荷)
- 広い出力スイング (VS = 12V)
- 19.4VPP (100Ω 負荷)
- 18.6VPP (50Ω 負荷)
- 電力モードを変更可能:
- 完全バイアス・モード:19.5 mA
- 中間バイアス・モード:15mA
- 低バイアス・モード:10.4 mA
- 低消費電力のシャットダウン・モード
- IADJ ピンによる可変バイアス
- 過熱保護機能を内蔵
- 24 ピンの THS6212 VQFN とピン互換
THS6222 は電流帰還アーキテクチャを採用した差動ライン・ドライバ・アンプであり、テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe (シリコン・ゲルマニウム)プロセスで製造されています。このデバイスは、重いライン負荷を駆動しながら高い線形性が要求される広帯域・高速電力線通信 (HPLC) ライン・ドライバ・アプリケーションに適しています。
THS6222 は独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い線形性を実現しています。このアンプは可変電流ピン (IADJ) を備えており、公称消費電流とともに複数のバイアス・モードを設定することで、アンプの最大性能を必要としないときに高度な節電が可能となります。シャットダウン・バイアス・モードを使うと、時分割多重化 (TDM) システムの受信モードにおいて、高い出力インピーダンスを維持しながら、消費電力をさらに低減できます。中間電源同相バッファを内蔵することで外付け部品が不要となり、システムのコストと基板面積を削減できます。
32V 電源での出力スイングが VPP (100Ω 負荷) と広く、650mA を超える駆動電流 (25Ω 負荷) と相まって、歪みを最小限に抑える広いダイナミックレンジを実現します。
THS6222 は露出サーマル・パッド付きの 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+85℃ の周囲温度で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS6222 8V~32V、差動 HPLC ライン・ドライバ、同相バッファ内蔵 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 7月 2日 |
設計ガイド | 太陽光発電向け電力線通信 (PLC) のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 12日 | |
アプリケーション概要 | LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication | PDF | HTML | 2023年 8月 7日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS6222RHF Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。 このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。 THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm (...)
THS6222RHFEVM — THS6222 の評価基板
THS6222 TINA-TI Reference Design (Rev. D)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010935 — ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
WAFERSALE (YS) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。