TMUX1204

アクティブ

5V、4:1、1 チャネル汎用アナログ・マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 4:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 9 CON (typ) (pF) 42 ON-state leakage current (max) (µA) 0.75 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 4:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 9 CON (typ) (pF) 42 ON-state leakage current (max) (µA) 0.75 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • レール・ツー・レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 低いオン抵抗: 5Ω
  • 広い電源電圧範囲: 1.08V~5.5V
  • -40°C~+125°C の動作温度範囲
  • 低い消費電流: 10nA
  • 遷移時間: 14ns
  • Break-Before-Make のスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM): 2000V
  • レール・ツー・レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 低いオン抵抗: 5Ω
  • 広い電源電圧範囲: 1.08V~5.5V
  • -40°C~+125°C の動作温度範囲
  • 低い消費電流: 10nA
  • 遷移時間: 14ns
  • Break-Before-Make のスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM): 2000V

TMUX1204 は現代的な CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) アナログ・マルチプレクサ (MUX) で、4:1 シングル・エンド (1 チャネル) 構成です。TMUX1204 は単一電源 (1.08V~5.5V) で動作するため、個人用電子機器からビルディング・オートメーション・システムまで広範なアプリケーションで使用可能です。消費電流が 10nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。

すべてのロジック入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX1204 は現代的な CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) アナログ・マルチプレクサ (MUX) で、4:1 シングル・エンド (1 チャネル) 構成です。TMUX1204 は単一電源 (1.08V~5.5V) で動作するため、個人用電子機器からビルディング・オートメーション・システムまで広範なアプリケーションで使用可能です。消費電流が 10nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。

すべてのロジック入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TMUX1104 アクティブ 3pA オン状態リーク電流、5V、4:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ Upgraded on-state leakage (<1nA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX1204 5V、4:1、汎用アナログ・マルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 14日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX1204 IBIS MODEL

SCDM217.ZIP (8 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010935 — ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HV (高電圧) の DC ラインと AC ラインを使用して電力線通信 (PLC) を実装する方法を提示します。このデザインは特に、複数のソーラー パネルから、ストリング インバータの入力に接続されたデータ アグリゲータ、またはストリング インバータに埋め込まれたデータ アグリゲータへの通信を提示する目的で製作しました。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DQA) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ