TPS560430XFEVM
ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS560430XFEVM
概要
The TPS560430XFEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS560430 series step-down converters. The TPS560430XFEVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board has a jumper connector to enable or disable the converter operation. The board also has AC signal injection terminals for loop measurements.
特長
- 4V to 36V Input Voltage Range
- Accurate 5V Output
- Up to 600mA Output Current
- Switching Frequency 1.1MHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS560430XFEVM — TPS560430 ワイド入力電圧範囲(Vin)同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2