DATA SHEET
TPS560430 SIMPLE SWITCHER4V~36V入力、600mA、同期整流降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 600mAの連続出力電流
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- 最大デューティ・サイクル: 98%
- プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- -40℃~125℃の温度範囲全体にわたって許容誤差±1.5%の基準電圧
- 高精度のイネーブル
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 設計を容易にする内部補償
- SOT-23-6パッケージ
- ピン互換パッケージの各種オプション
- 1.1MHzおよび2.1MHzの周波数オプション
- PFMおよび強制PWM (FPWM)オプション
- 固定3.3V出力のオプション
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS560430を使用するカスタム設計を作成