TPD6S300EVM
TPD6S300 USB Type-C 過電圧 / IEC ESD 保護機能の評価モジュール
TPD6S300EVM
概要
The TI TPD6S300 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPD6S300 device. The TPD6S300 is a single-chip solution for protection of the USB Type-C configuration channel (CC), sideband use channel (SBU), and D+/D- data lines. The device provides short-to-VBUS overvoltage protection up to 22 V for CC1, CC2, SBU1, and SBU2 pins to prevent damage caused by a faulty connecter or mechanical twist shorting pins. The TPD6S300 also provides six channels of IEC 61000-4-2 ESD protection for CC1, CC2, SBU1, SBU2, D+/D- (top side), and D+/D- (bottom side) pins of the USB Type-C connector.
特長
- IEC 61000-4-2 compliance testing
- USB Type-C passthrough functionality
- CC and SBU line overvoltage protection evaluation
- TPD6S300 Evaluation Module
特定用途向けポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C 過電圧 / IEC ESD 保護機能の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD6S300 Evaluation Module User's Guide | 2016年 9月 26日 | |||
証明書 | TPD6S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPD6S300 USB Type-Cポート・プロテクタ: VBUSへの短絡過電圧およびIEC ESD保護 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 7月 3日 |