TIDA-050016
Type-C ポート向けスマート保護機能のリファレンス・デザイン
TIDA-050016
概要
This USB Power Delivery (PD) reference design is a TPD6S300A integrated chip set into a USB Type-C passthrough board. This design simulates the application where two Type-C ports with short protection circuit are connected and offers an easy way to manually short VBUS to the CC and SBU pins. To demonstrate this functionality, connector sides of both the devices are used in conjunction with pushbutton switches.
特長
- Buttons to short CC, SBU pins to VBUS
- Test points for CC, SBU, VBUS and VIN_3V3 pins
- Overvoltage protection on CC and SBU pins
- IEC 61000-4-2 ESD protection on CC, SBU, DP, DM pins
- Wide input power supply for non-compliant Type-C products
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYN6.PDF (35 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1