DATA SHEET
LM76005 3.5V~60V、5A の同期整流降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの設計
- 最大 65V の入力過渡保護
低 EMI 要件に対して最適化
- FPWM 動作をピンで選択可能
- 可変周波数範囲:200kHz~500kHz
- プリバイアス出力電圧付きのスタートアップ
- 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
- スケーラブルな電源に最適
- 次の製品とピン互換:
- 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
- 外部クロックへの同期
- 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- レギュレーション時の静止電流:15µA
- 400kHz で 95% の効率 (12VIN、5VOUT、2A)
- 10mA で 92% の PFM 効率 (12VIN、5VOUT)
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- LM76005 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成