LMR36006 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の出力電流を供給できます。 耐圧は最高 66V です。 この過渡耐性により、過電圧からの保護や IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が軽減されます。
LMR36006 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMR36006 | VQFN-HR (12) | 2.00mm×3.00mm |