ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR33620

アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:2A
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • TPSM53602 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33620 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:2A
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • TPSM53602 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33620 を使用するカスタム設計を作成

LMR33620 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33620 デバイスは、最高 36V の入力から最大 2A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33620 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33620 は、8 ピンの HSOIC パッケージと、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン、3mm × 2mm の次世代型 VQFN パッケージで供給されます。また、AEC-Q100 認定済みバージョンも提供しています。

LMR33620 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33620 デバイスは、最高 36V の入力から最大 2A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33620 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33620 は、8 ピンの HSOIC パッケージと、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン、3mm × 2mm の次世代型 VQFN パッケージで供給されます。また、AEC-Q100 認定済みバージョンも提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51420 アクティブ SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ、40µA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧 SOT23-6 package, smaller size for personal electronics and industrial applications
TPSM63602 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、2A 降圧モジュール Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V、2A 同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 6月 1日
機能安全情報 LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2024年 3月 20日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート Camera Module Shutdown Power Sequence Solution PDF | HTML 2022年 4月 25日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019年 11月 20日
アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
ホワイト・ペーパー ラボ計測機器向け電源モジュール 英語版 2018年 12月 5日
技術記事 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR33630EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR33630xRNXEVM User's Guide 2018年 2月 22日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMR33620A Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBH7A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620B Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBH4A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620C Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBG9A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620CQ3-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBK7A.ZIP (177 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620CQ5-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBK9A.ZIP (174 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33620-Q1 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33630-Q1 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR36006 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR36006-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR36015 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ LMR36015-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ
計算ツール

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33620-Q1 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33630-Q1 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、4A 降圧コンバータ、SOIC-8 パッケージ LMR36015 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ LMR36015-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

PMP41015 — 産業用 PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) アプリケーション向け、40W、AC/DC 絶縁型電源のリファレンスデザイン

このリファレンス デザインは、フライバック トポロジを使用し、24V と 5V の出力電圧で 40W の絶縁型電力出力を供給します。この電源は、90 ~ 264VAC の電力入力に対応します。このデザインは、バレー スイッチング フライバック コントローラである UCC28740 を使用しています。このデザインは 86% のピーク効率を達成し、3,000μF の静電容量性負荷に対応するほか、起動時間は 500ms 未満です。部品を片面に配置する PCB 設計であり、製造コストの利点があります。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22800 — 24V、1.2A、DC/DC フライバックのリファンレス デザイン

このリファレンス デザインは、LM51551 を 2 次側安定化 (SSR) フライバック コントローラとして使用しています。このデザインは、8 ~ 28.8V の入力を 24V の出力に変換し、最大電力は 28.8W です。起動時は最小 15.5V の入力で動作を開始し、その後は最小 8V の入力で動作することができます。このデザインは、24V 入力、5V 出力の降圧を行う同期整流降圧コンバータである LMR33620 も搭載しています。このデザインには、入力保護デバイスとして、TPS26631 eFuse または LM74700 理想ダイオード (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — TIDA-010055

このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ