PMP22800
24V、1.2A、DC/DC フライバックのリファンレス デザイン
PMP22800
概要
このリファレンス デザインは、LM51551 を 2 次側安定化 (SSR) フライバック コントローラとして使用しています。このデザインは、8 ~ 28.8V の入力を 24V の出力に変換し、最大電力は 28.8W です。起動時は最小 15.5V の入力で動作を開始し、その後は最小 8V の入力で動作することができます。このデザインは、24V 入力、5V 出力の降圧を行う同期整流降圧コンバータである LMR33620 も搭載しています。このデザインには、入力保護デバイスとして、TPS26631 eFuse または LM74700 理想ダイオード コントローラのどちらかを評価するオプションがあります。
特長
- DC/DC フライバックは SSR (2 次側安定化) を行って高精度の出力安定化を維持
- ヒカップ・モード過電流保護
- カタログ掲載の標準的なトランスが使用可能
- すべての部品を上面に配置
- 2 種類の入力保護回路を比較できるオプション
出力電圧オプション | PMP22800.1 | PMP22800.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 28.8 | 26.4 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.2 | 1.6 |
Output Power (W) | 28.8 | 8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Non Sync | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT291.PDF (2024 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAL2.PDF (159 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 24-V, 1.2-A DC-DC Flyback Reference Design | PDF | HTML | 2022年 6月 24日 |