PMP41015
産業用 PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) アプリケーション向け、40W、AC/DC 絶縁型電源のリファレンスデザイン
PMP41015
概要
このリファレンス デザインは、フライバック トポロジを使用し、24V と 5V の出力電圧で 40W の絶縁型電力出力を供給します。この電源は、90 ~ 264VAC の電力入力に対応します。このデザインは、バレー スイッチング フライバック コントローラである UCC28740 を使用しています。このデザインは 86% のピーク効率を達成し、3,000μF の静電容量性負荷に対応するほか、起動時間は 500ms 未満です。部品を片面に配置する PCB 設計であり、製造コストの利点があります。
特長
-
ユニバーサル AC 入力範囲:90Vac ~ 264Vac
-
86% のピーク効率
-
3,000μF の出力コンデンサを使用する全負荷条件での起動時間は 500ms 未満
-
AC ゼロクロス信号を供給
-
片面部品配置を使用する PCB 設計
-
EMI 試験に合格
出力電圧オプション | PMP41015.1 | PMP41015.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 | 1.1 |
Output Power (W) | 36 | 5.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT368.PDF (2447 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMD63.PDF (162 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 40W AC-DC Isolated Power Supply Reference Design for Industrial PLC Application | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 |