ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR33640

アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、4A 降圧コンバータ、SOIC-8 パッケージ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • ピーク電流モード制御
    • 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 使いやすい SOIC パッケージ
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 400kHz と 1MHz の周波数
    • 補償機能を内蔵しているためソリューションの小型化、コストの低減、設計の簡素化が可能
  • 高効率のソリューション
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:24µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33640 を使用するカスタム設計を作成
  • TPSM53604 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • ピーク電流モード制御
    • 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 使いやすい SOIC パッケージ
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 400kHz と 1MHz の周波数
    • 補償機能を内蔵しているためソリューションの小型化、コストの低減、設計の簡素化が可能
  • 高効率のソリューション
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:24µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33640 を使用するカスタム設計を作成
  • TPSM53604 モジュールを使用して、開発期間を短縮

LMR33640 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。最大 36V の入力から最大 4A の負荷電流を駆動でき、軽負荷時の効率と出力精度も優れています。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時には、効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。LMR33640 は LMR33610、LMR33620、LMR33630 (36V、1A/2A/3A)、LMR36510 (65V、1A)、LMR36520 (65V、2A) とピン互換性があり、拡張性の高い SIMPLE SWITCHER 電源ファミリを構成しています。そのため、基板レイアウトの変更に伴うコストと労力が最小限で済みます。LMR33640 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

LMR33640 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。最大 36V の入力から最大 4A の負荷電流を駆動でき、軽負荷時の効率と出力精度も優れています。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時には、効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。LMR33640 は LMR33610、LMR33620、LMR33630 (36V、1A/2A/3A)、LMR36510 (65V、1A)、LMR36520 (65V、2A) とピン互換性があり、拡張性の高い SIMPLE SWITCHER 電源ファミリを構成しています。そのため、基板レイアウトの変更に伴うコストと労力が最小限で済みます。LMR33640 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63604 アクティブ 36V 入力、16V 出力、4A 同期整流降圧 DC/DC パワー・モジュール Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR33640 SIMPLE SWITCHER 3.8~36V、4A 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 12月 31日
機能安全情報 LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2024年 3月 20日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
技術記事 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019年 11月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR33640EVM User's Guide 2019年 11月 1日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR33640EVM — LMR33640EVM

LMR33640 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR33640ADDA の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR33640A PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBV0.ZIP (175 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33640D PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBV1.ZIP (172 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33620-Q1 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI LMR33630-Q1 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、4A 降圧コンバータ、SOIC-8 パッケージ LMR36015 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ LMR36015-Q1 超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ