ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR36015-Q1

アクティブ

超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 車載アプリケーション用に設計
    • 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 3.3V の固定出力電圧オプションを使用可能
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 400kHz、2.1MHz の周波数オプション
    • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
      • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
        • 少ない外付け部品
      • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
        • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
        • PFM で軽負荷時の効率向上
        • 低い動作時静止電流:26µA
      • 超低 EMI 要件に対して最適化
        • CISPR25 Class 5 規格に適合
        • Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
        • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
        • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
      • WEBENCH® Power Designer により、LMR36015-Q1 を使用するカスタム設計を作成
      • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
        • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
      • 車載アプリケーション用に設計
        • 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
        • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
        • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
        • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
        • 3.3V の固定出力電圧オプションを使用可能
      • スケーラブルな電源に最適
        • 次の製品とピン互換
        • 400kHz、2.1MHz の周波数オプション
        • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
          • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
            • 少ない外付け部品
          • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
            • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
            • PFM で軽負荷時の効率向上
            • 低い動作時静止電流:26µA
          • 超低 EMI 要件に対して最適化
            • CISPR25 Class 5 規格に適合
            • Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
            • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
            • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
          • WEBENCH® Power Designer により、LMR36015-Q1 を使用するカスタム設計を作成

          LMR36015-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の出力電流を供給できます。 耐圧は最高 66V です。

          LMR36015-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高度な高速回路により、LMR36015-Q1は2.1MHzの固定周波数で20Vの入力から5Vの出力をレギュレートできます。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

          LMR36015-Q1 は HotRod™ パッケージの採用により、低 EMI 、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR36015-Q1 は、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

          LMR36015-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の出力電流を供給できます。 耐圧は最高 66V です。

          LMR36015-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高度な高速回路により、LMR36015-Q1は2.1MHzの固定周波数で20Vの入力から5Vの出力をレギュレートできます。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

          LMR36015-Q1 は HotRod™ パッケージの採用により、低 EMI 、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR36015-Q1 は、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

          ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

          お客様が関心を持ちそうな類似品

          open-in-new 代替品と比較
          比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
          LMR38020-Q1 アクティブ 自動車用、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ Higher input voltage range, higher current output and leaded HSOIC-8 PowerPAD package

          技術資料

          star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
          結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
          6 をすべて表示
          上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
          * データシート LMR36015-Q1 4.2V~60V、1.5A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 6月 10日
          機能安全情報 LMR36015-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2021年 4月 16日
          技術記事 How device-level features and package options can help minimize EMI in automotive PDF | HTML 2020年 8月 21日
          技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
          アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
          技術記事 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日

          設計と開発

          その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

          評価ボード

          LMR36015AEVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板

          LMR36015 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36015 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR36015 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
          ユーザー ガイド: PDF
          評価ボード

          LMR36015FSCEVM — 同期整流降圧コンバータ評価基板

          LMR36015 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36015 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMR36015 は、優れた効率と精度を、非常に小さなソリューション サイズで実現します。
          ユーザー ガイド: PDF
          シミュレーション・モデル

          LMR36015A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

          SNVMBI0.ZIP (173 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36015A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

          SNVMBH9.ZIP (7 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36015FSC-Q1 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

          SNVMBN2A.ZIP (164 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36015FSC-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

          SNVMBN1A.ZIP (8 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36015FSC3-Q1 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

          SNVMBQ4.ZIP (150 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36015FSC3-Q1 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

          SNVMBQ3.ZIP (8 KB) - PSpice Model
          シミュレーション・モデル

          LMR36015SC3-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

          SNVMBR0A.ZIP (168 KB) - PSpice Model
          計算ツール

          SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

          サポート対象の製品とハードウェア

          サポート対象の製品とハードウェア

          計算ツール

          SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

          サポート対象の製品とハードウェア

          サポート対象の製品とハードウェア

          リファレンス・デザイン

          TIDA-080007 — DLP® 車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン

          このリファレンス デザインでは、DLP5531-Q1 DMD の制御ボードの設計について詳しく説明します。DLP5531-Q1 DMD は空間光変調器で、130 万以上のピクセルを持ち、光を屈折させて、デジタル制御の照明分布を作り出すことができます。このデザインでは、部品数が少なく、スペースの削減とコストの低減が可能な、単純な電力アーキテクチャを紹介します。光学系、入力ビデオ ソース、コンピュータなどの制御手段と組み合わせると、このデザインを使用して、アダプティブ ドライビング ビーム、ぎらつきのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (...)
          設計ガイド: PDF
          回路図: PDF
          リファレンス・デザイン

          TIDA-050015 — ソリューション サイズと低ノイズに対して最適化された、車載 ADAS カメラ電源のリファレンス デザイン

          入力範囲の広い電源に関するこのリファレンス デザインは、スペース制約が厳しい車載用 ADAS カメラ アプリケーションを目的に設計してあります。サイズ最適化済みのこのデザインは、フロント エンドの保護機能と、入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータを組み合わせ、バッテリ直結型の動作を実現しています。フロント エンド フィルタと部品選定は、CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型電磁干渉(EMI)規格に準拠するように最適化してあります。
          設計ガイド: PDF
          回路図: PDF
          パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
          VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian