TIDA-080007

TIDA-080007

TIDA-080007

設計ファイル

概要

This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a reduced component count to save space and reduce cost. When combined with optics, an input video sources, and a computer or other means of control, this design can be use to demonstrate Adaptive Driving Beams, Glare-Free Beam Steering, Reflective Traffic Sign Dimming, Pedestrian Dimming, Symbol Projection, and OEM Branding.

特長
  • OpenLDI video input
  • Brownout detection with safe DMD parking
  • Spread spectrum to support automotive EMI requirements
  • LED enable signals to synchronize LED illumination with the DMD
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU753.PDF (5560 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDM189.PDF (891 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM190.PDF (112 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM191.PDF (575 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM193.ZIP (4709 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFM3.ZIP (4992 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM192.PDF (3967 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR36015-Q1超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61170-Q1AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62424-Q1ADAS カメラ・アプリケーション向け車載 2.25MHz 固定出力電圧デュアル 800mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06-Q1車載対応、USB と高速インターフェイス向け、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06-Q1車載対応、USB と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2Q1Automotive 30-V N channel NexFET™ power MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBTLV1G125-Q1車載、3.3V、1:1 (SPST)、1 チャネル FET バス・スイッチ

データシート: PDF | HTML
ディスプレイ製品

TPS99000-Q1DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® システム管理 / 照明コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP411-Q1車載、N ファクタ補正機能と直列抵抗補償機能搭載、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ

データシート: PDF | HTML
車外照明 / 投影製品

DLP5531-Q1車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)

データシート: PDF | HTML
車外照明 / 投影製品

DLP5531A-Q1車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
車外照明 / 投影製品

DLP5533A-Q1車載、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
車外照明 / 投影製品

DLPC230-Q1車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド DLP車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 9月 26日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLP5531Q1EVM DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ