TPS99000-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 2:動作時周囲温度 -40°C~+105°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- DLP®製品用の車載用システム管理デバイス
- 高度な電力監視、シーケンシング、保護回路
- 2 つのダイ温度モニタ、MCU 外部ウォッチドッグ・タイマ、クロック周波数モニタ
- システムの過剰輝度検出
- パリティ、チェックサム、パスワード・レジスタ保護搭載の SPI ポート
- 独立したシステム監視用の 2 番目の SPI ポート
- オンチップの DMD ミラー電圧レギュレータ
- +16V、+8.5V、-10V の DMD 制御電圧を生成
- ダイナミック・レンジが広い調光および色制御:5000:1 を超える調光比と、高いビット深度およびホワイト・カラー・バランスを実現
- ダイナミック・レンジが広く、多くの光学デザインをサポートする、2 つのトランスインピーダンス・アンプ (TIA)
- フレームごとに最大 63 の時間シーケンス・サンプルが可能な 12 ビット ADC
- 色およびパルス制御用の DAC およびコンパレータ機能
- LED およびシャント制御用の FET ドライバ
TPS99000-Q1システム管理および照明コントローラは、DLP553x-Q1チップセットの一部で、このチップセットにはDLPC230-Q1 DMDディスプレイ・コントローラも含まれます。 このチップセットには、ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)アプリケーションで一般的な5000:1のディスプレイ調光、3~15,000nitの輝度範囲、緊密な色ポイント制御の要件を十分以上にサポートするため必要なすべての機能が搭載されています。
内蔵のDMD高電圧レギュレータは、DMDミラー基準電圧を供給し、要求される厳しい公差を満たしています。電源シーケンス ICおよびモニタは、チップセット全体について、電源オンと電源オフのイベントの確実な調整を行います。
TPS99000-Q1照明コントローラには、12ビットADC、2つのDAC (12ビットおよび10ビット)、および2つの高性能フォトダイオード信号コンディショニング・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)が、照明制御システムの中核コンポーネントとして組み込まれています。このADCは、ビデオ・フレームごとに最大63のイベントを自動的にサンプリングできます。
高度なシステム・ステータス監視回路により、ディスプレイのサブシステムの動作状況をリアルタイムで見通すことができます。サブシステムには、2つのプロセッサ・ウォッチドッグ回路、2つのダイ温度モニタ、包括的な電源モニタによる過電圧および低電圧の検出、SPIバス・トランザクション上でのバイト・レベル・パリティによるチェックサムおよびパスワード・レジスタ保護、過剰輝度の監視回路、その他の組み込みテスト機能が含まれます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 3月 27日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP5534PROJQ1EVM Evaluation Module User's Guide | 2019年 11月 20日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP5534Q1EVM Evaluation Module User's Guide | 2019年 11月 20日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP5530PGUQ1EVM Evaluation Module User's Guide | 2019年 11月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP5530PROJQ1EVM Evaluation Module User's Guide | 2019年 11月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP5530PROJTGQ1EVM Evaluation Module User's Guide | 2019年 11月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP5530Q1EVM Evaluation Module User's Guide | 2019年 11月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System | 2018年 12月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | DLP® 技術:拡張現実(AR)ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)システムにおける太陽光エネルギー | 英語版 | 2018年 9月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 の評価基板
DLP4620SQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4620S-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4620S-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板を光学系、RGB LED、フォトダイオードと組み合わせると、ヘッド アップ ディスプレイや透過式ウィンドウ ディスプレイなどの車載ディスプレイ アプリケーション向けの車載グレード DLP プロジェクタまたは画像生成ユニットの開発に使用できます。
DLP5530Q1EVM — DLP5530Q1EVM
DLP5531Q1EVM — DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール
DLP5532PROJHBQ1EVM — DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板
DLP5534Q1EVM — DLP5534-Q1 0.55 インチ 405nm DMD を採用した電子システムの EVM
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530PGUQ1EVM
DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530PROJQ1EVM
DLP5530PROJTGQ1EVM — DLP5530PROJTGQ1EVM
DLP5531LEQ1EVM — DLP5531LEQ1EVM
DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
ソフトウェア
計算ツール
TIDA-080007 — TIDA-080007
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。