DLP3020-Q1
- 車載用認定済み
- 対角 0.3 インチのマイクロミラー・アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:7.6µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 側面照明による効率の最適化
- WVGA (864 × 480) 解像度
- 偏光無依存の空間光変調器
- LED またはレーザー光源と互換
- 偏光眼鏡で画像を視認可能
- 低い消費電力:105mW (標準値)
- 動作温度範囲:–40℃~105℃
- 熱効率 7.0℃/W のハーメチック・パッケージ
- JTAG バウンダリ・スキャンによりインシステム検証が可能
- DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラと互換
- 78MHz DDR DMD インターフェイス
- 小型化したパッケージサイズで DLP3030-Q1 と同じマイクロミラー・アレイ
DLP3030-Q1 車載用 DMD は、広い視野または拡張現実機能を備え、長い焦点距離を必要とする車載用ヘッドアップ・ディスプレイ (HUD) アプリケーションを主な対象としています。このチップセットは、LED またはレーザーとの組み合わせにより、125% を超える NTSC 色域の飽和度の高い色を作成でき、24 ビット RGB ビデオ入力をサポートします。さらに、このチップセットによりダイナミック・レンジの広い高輝度 (標準値 15,000cd/m2) の HUD システム、および温度により変化しない高速なスイッチングが可能になります。TI のリファレンス・デザインで使用されているように、5000:1 を超える非常に高いダイナミック・レンジを実現でき、明るい日中と暗い夜間の両方の運転状況に対応できる、動作範囲の広い車載用 HUD システムが可能になります。このデバイスは、より小型のパッケージで DLP3030-Q1 と同じマイクロミラー・アレイを備えており、光学システム設計の全体的なボリューム縮小を実現しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLP3020-Q1 車内ディスプレイ用 0.3 インチ WVGA DMD データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 |
ホワイト・ペーパー | Turn Any Automotive Window Into a Bright, Colorful Display | PDF | HTML | 2022年 3月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
ソフトウェア
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPC127 — Series 247 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
TIDA-080004 — 拡張現実(AR)ヘッド・アップ・ディスプレイ向けエレクトロニクス / LED ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S247 (FQR) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。