DLP3021-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み:
- DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
- 対角 0.3 インチのマイクロミラー・アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:7.6µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 側面照明のシステム・サイズの低減
- WVGA (864 × 480) の入力解像度
- 偏光無依存の空間光変調器
- LED またはレーザー光源と互換
- 低消費電力:255mW (最大値)
- 動作温度範囲:-40℃~105℃
- 気密パッケージ
- JTAG バウンダリ・スキャンによりインシステム検証が可能
- DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラと互換
- 80MHz DDR DMD インターフェイス
DLP3021-Q1 車載用 DMD は、動的コンテンツを表示する機能を搭載した地面のプロジェクションなど、車載用として車外のランプの制御およびディスプレイ・アプリケーションを主な対象としています。地面のプロジェクションにより、後退時やドア開放の警告などの車両と歩行者の間 (V2P) の通信を促進するとともに、車両の通信システムと車両のパーソナライズされたオプションを統合することができます。DLP3021-Q1 チップセット採用のプロジェクタは、小型フォーム・ファクタで低消費電力動作であるため、多くのプロジェクション・アプリケーションをサポートできます。サイド・ミラー、ドア・パネル、テール・ライト、フロント・グリルなどを含め、自動車のさまざまな場所に配置できます。このチップセットは LED またはレーザーとの組み合わせにより、125% を超える NTSC 色範囲を持つ非常に飽和度の高い色を作成でき、RGB または白色の光源と組み合わせて使用できます。DLP3021-Q1 車載用 DMD の駆動に DLP 製品 FPGA 構成を使用することで、フォーム・ファクタを低減し、車両への統合を容易にします。DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラは、24 ビット RGB ビデオ入力のサポートにより、DLP3021-Q1 車載用 DMD の駆動にも使用でき、コンテンツのフレキシビリティを高めることができます。
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP3021LEQ1EVM — DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
DLP® 製品の DLP3021LEQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP3021-Q1 チップセットの制御やインターフェイス用に設計された完全な電子および光学サブシステムです。DLP3021-Q1 は FPGA ベースのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラとのインターフェイスとして機能します。このチップセットを、照明、光学素子、RGB LED と組み合わせて、小型のフォーム ファクタで、最大 30 ルーメンの輝度とフル モーションのビデオ再生を実現するプロジェクタを作成します。DLP3021LEQ1EVM は生産設計ではなく、評価のみを目的としています。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLPC136 — DLP Control Program for Dynamic Ground Projection
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ハードウェア開発
評価ボード
DLPC137 — DLP Composer for DGP
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ハードウェア開発
評価ボード
DLPC138 — MSP430 Example Code 1.3
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ハードウェア開発
評価ボード
DLPR058 — DLP3021-Q1 DMD with package FQR (Series 247) 3D-CAD Geometry
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC — Dynamic Ground Projection
This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPC127 — Series 247 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
DLPC150 — DLP3021LEQ1EVM Optical Design and Overview
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ハードウェア開発
評価ボード
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S247 (FQR) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。