DLP230GP
- 超小型 0.23-Inch (5.95-mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- 960 × 540 ピクセル・アレイを表示
- 5.4µm のマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:17° (水平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 8 ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 表示および光制御専用の DLPC3432 and DLPC3472 コントローラ・オプション
- 専用の DLPA2000, DLPA2005 or DLPA3000 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP230GP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、 DLP230GP DMD は鮮明で高品質の画像または映像を表示できます。 DLP230GP は、 DLP230GP DMD および DLPC3432 and DLPC3472 コントローラで構成されるチップセットの一部です。このチップセットは、 DLPA2000, DLPA2005 or DLPA3000 PMIC/LED ドライバでもサポートされています。 DLP230GP は小型であるため、小さな外形と低消費電力が重視される携帯機器に最適です。コンパクトな DLP230GP DMD とコントローラおよび PMIC/LED ドライバとを組み合わせて使うことにより、完全なシステム・ソリューションとして小型化、低消費電力化、表示画質向上を実現できます。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLP230GP 0.23 qHD S246 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
アプリケーション概要 | TI DLP® Pico™ Technology for Humanoid Robots (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |||
アプリケーション概要 | TI DLP® Pico™ Technology for AR Glasses (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 16日 | |||
アプリケーション概要 | TI DLP® Pico™ Technology for Appliance Displays | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
アプリケーション概要 | TI DLP® Pico™ Technology for Smart Displays | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | TI DLP® Pico™ System Design: Optical Module Specifications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 9月 20日 | |||
ホワイト・ペーパー | DLP® Pico™ technology for smart speaker displays | 2019年 2月 11日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. | 2019年 2月 8日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... | 2019年 2月 8日 | ||||
ホワイト・ペーパー | スマート・スピーカの基礎:多くの設計トレードオフの比較考量 | 英語版 | 2019年 2月 8日 | |||
技術記事 | Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product | PDF | HTML | 2018年 10月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
YGOP-3P-DLP230GP-D — DLP230GP を使用したディスプレイに対応する、Young Optics の各種光学モジュール
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR036 — Series 246 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPC117 — 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
TIDA-080002 — ウルトラモバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S246 (FQP) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。