DLP4500NIR
- 0.45 インチ対角マイクロミラー・アレイ
- 912 × 1140 解像度のアレイ (100 万個超のマイクロミラー)
- ダイヤモンド型のアレイ方向により側面照明をサポートし、光学設計を簡素化かつ効率化
- WXGA 解像度の表示が可能
- 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
- ±12° の傾斜角
- 5µs のマイクロミラー・クロスオーバー時間 (公称値)
- NIR 光の高効率なステアリング
- ウィンドウ伝送効率 96% (公称値) ( 700~2000nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
- ウィンドウ伝送効率 90% (公称値) (2000~2500nm、2 つのウィンドウ表面経由のシングル・パス)
- 偏光に依存しないアルミニウム製のマイクロミラー
- アレイの充填率 92% (公称値)
- 専用の DLPC350 コントローラによる信頼性の高い動作
- 最大 4kHz のバイナリ・パターン・レート
- パターン・シーケンス・モードによりアレイ内の各マイクロミラーを制御
- マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
- 9.1mm × 20.7mm で携帯機器に好適
- 拡張サーマル・インターフェイス付き FQD パッケージ
DLP4500 NIR デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は空間光変調器 (SLM) として動作し、 近赤外光 (NIR) をステアリングして高速度、高精度、高効率でパターンを生成します。DLP4500 NIR DMD は小さな外形で高解像度を実現し、 多くの場合、単一要素検出器と組み合わせることで、高価な InGaAs アレイを基礎とする検出器の設計の代替品となり、高性能でコスト効率の優れた携帯型ソリューションを実現できます。

詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板
DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。 このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。 この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。 DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。
電源は別売りです。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
ANHUA-3P-DLP4500NIR-I — DLP4500NIR を使用した産業用途に対応する、AnHua Optoelectronics の各種光学モジュール
ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD — ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD
Anhua Optoelectronics 社の詳細は、http://www.anhuaoe.com でご確認になれます。
EKB-3P-DLP4500EVM — EKB-3P-DLP4500EVM
EKB Technologies の詳細については https://www.ekbtechnologies.com をご覧ください。
KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 評価モジュール
The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
KST-3P-DLP2010NIR — The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository
DLPR350 — DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPR069 — Series 310 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
分光器と光学ネットワーク製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
TIDA-00155 — DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S310 (FQD) | 98 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。