KP-3P-DLP4500EVM

Keynote Photonics DLP4500 評価モジュール

KP-3P-DLP4500EVM

購入

概要

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The LC4500 electronics contain all the power and capability of Texas Instruments’ reference design and more: multiple control options, Beaglebone Black compatibility, and custom GUI. An embedded TI MSP430™ is also available to manage the DLPC350 and set different operating modes, configure external GPIO, or manage the three channel LED drivers. Both USB and UART interfaces are available.

The LC4500-UV/B optical engine, coupled with the LC4500 electronics, provides users with a compact all-in-one solution for UV exposure and 3D measurement. The LC4500-UV optical engine uses a single color LED and on-axis projection to provide maximum power with high uniformity. The standard engine includes a 405nm UV LED. However, other wavelengths (blue, green, red) may be substituted to suit your specific application.

Learn more about Keynote Photonics at https://keynotephotonics.com.

分光器と光学ネットワーク製品
DLP4500NIR 0.45-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)

 

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP4500 0.45-inch WXGA DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC350 DLP® controller for DLP4500 and DLP4500NIR digital micromirror devices (DMDs)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

光学モジュール

LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black コントローラ

光学モジュール

LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM UV プロジェクタ

光学モジュール

LC4500-P5 — LC4500-RGB 産業用プロジェクタ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018年 7月 5日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
DLPR350 DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Keynote Photonics.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。