EKB-3P-DLP4500EVM

EKB-3P-DLP4500EVM

EKB-3P-DLP4500EVM

購入

概要

EKB の E4500 MKII™ 開発モジュールは、産業、医療、科学の各アプリケーション向けに、UV (紫外線)、IR (赤外線)、 RGB を含めたさまざまな光源を使用するフレキシブルな光操作 (ライト・ステアリング) ソリューションを実現します。E4500 MKII モジュールは、DLP® 0.45 WXGA チップセットを採用しており、解像度、輝度、プログラマビリティの魅力的な組み合わせを小型フォーム・ファクタで実現します。

EKB Technologies の詳細については https://www.ekbtechnologies.com をご覧ください。

分光器と光学ネットワーク製品
DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD

 

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLPC350 DLP4500 DMD と DLP4500NIR DMD 向けデジタル・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

光学モジュール

DPM-E4500LIRMKII-SR1 — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ IR レーザー、至近投影比

光学モジュール

DPM-E4500LUVBMKII — DLP® LightCrafter™ E4500 MKII™ UV

光学モジュール

DPM-E4500LUVMKII-SR1 — E4500 MKII™ Short Throw Ratio

光学モジュール

DPM-E4500MKIIP2 — LightCrafter E4500MKII Plus 2W

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018年 7月 5日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
DLPR350 DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 EKB Technologies Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。