EKB Technologies Ltd.

Design service provider for DLP technology

EKB is a Texas Instruments DLP Design House and a leader in customized development and production of nano and high technology.

Founded in 2006 and since then, provides​​​​ a value-added design services for DLP technology with a focus on special optics and light sources, micro optics, electronic hardware and software design to many customers world-wide.

EKB designs and manufactures a large variety of DLP projection Illumination engines and production platforms for its customers for different applications. EKB delivers innovative products and solutions enabling application development for customers worldwide.

分光器と光学ネットワーク製品
DLP4500NIR 0.45-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)

 

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC350 DLP® controller for DLP4500 and DLP4500NIR digital micromirror devices (DMDs)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 2/2 Hadadi St.
  • Bat Yam
  • Israel

参照情報

光学モジュール

EKB-3P-DLP4500EVM — EKB-3P-DLP4500EVM

EKB の E4500 MKII™ 開発モジュールは、産業、医療、科学の各アプリケーション向けに、UV (紫外線)、IR (赤外線)、 RGB を含めたさまざまな光源を使用するフレキシブルな光操作 (ライト・ステアリング) ソリューションを実現します。E4500 MKII モジュールは、DLP® 0.45 WXGA チップセットを採用しており、解像度、輝度、プログラマビリティの魅力的な組み合わせを小型フォーム・ファクタで実現します。

EKB Technologies の詳細については https://www.ekbtechnologies.com をご覧ください。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。