DLP2010LC
- 対角 0.2 インチ (5.29mm) のマイクロミラー・アレイ
- 直交レイアウトで 854 × 480 ピクセル・アレイを表示
- マイクロミラー・ピッチ:5.4 ミクロン
- マイクロミラー傾斜角:±17° (水平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 4 ビットの SubLVDS 入力データ・バス
- 専用の DLPC3470 ディスプレイおよび光コントローラと、DLPA200x/DLPA3000 PMIC および LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP2010LC デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、この DMD は画像、映像、パターンを表示できます。このデバイスは、 DLP2010LCDMD、DLPC3470 コントローラ、DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。この DMD は物理的なサイズが小さいため、小さな外形と低消費電力が重要な携帯機器に使用できます。小型パッケージと小型 LED が、スペースが制約される光エンジンに理想的です。
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLP2010LC .2 WVGA デジタル・マイクロミラー・デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 3日 |
アプリケーション概要 | TI DLP® Pico™ Technology 3D Scanning Improvements | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 | |||
アプリケーション概要 | Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision | PDF | HTML | 2021年 7月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BENANO-3P-C2100 — The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR067 — Series 244 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
分光器と光学ネットワーク製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S244 (FQJ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。