DLPC231-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲:-40℃~105℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 以下をサポートする DMD ディスプレイ コントローラ:
- DLP553x-Q1 および DLP462x-Q1 車載用車内ディスプレイおよび車外照明チップセット
- ビデオ処理
- DMD 解像度に合わせて入力画像をスケーリング
- ベゼル調整により、画像の垂直位置を ±50%、水平位置を ±10% まで調整できるため、機械的な位置揃えの必要性を低減 (HUD)
- 解像度の低いビデオ入力に対応して、ピクセルの 2 倍、4 倍化処理をサポート
- ガンマ補正
- エラー訂正 (ECC) 付きの組み込み プロセッサ
- オンチップの診断およびセルフ テスト機能
- 温度監視、デバイス インターフェイス監視、およびフォトダイオード監視を含むシステム診断機能
- 無段階調光の管理機能を内蔵
- 構成可能な GPIO
- 外部 RAM 不要、画像処理用の SRAM を内蔵
- 600MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 拡散スペクトラムのクロック処理による EMI 低減
- ビデオ入力インターフェイス
- シングル OpenLDI (FPD-Link I) ポートで最高 110MHz
- 最高 110MHz の 24 ビット RGB パラレル インターフェイス
- 構成可能なホスト制御インターフェイス
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 10MHz
- I2C (400kHz)
- ホスト IRQ 信号により重要なシステム エラーについてリアルタイムのフィードバックを提供
- TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラとのインターフェイス
車載アプリケーション向け DLPC23x-Q1 デジタル マイクロミラー ディスプレイ (DMD) コントローラは、HUD などの車内アプリケーションや高分解能ヘッドライトなどの車外アプリケーションのチップセットで使用されます。DLP5530-Q1 チップセットには 0.55 インチ DMD、DLP4621-Q1 チップセットには 0.46 インチ DMD が搭載されています。どちらのチップセットにも TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラが含まれています。DLPC23x-Q1 には プロセッサが組み込まれており、このプロセッサにはエラー コード訂正 (SECDED ECC) が搭載され、ホスト制御およびリアルタイムのフィードバック、オンチップ診断、およびシステム監視機能が使用可能です。オンチップ SRAM が搭載されているため、外部の DRAM が必要ありません。TPS99000-Q1 と組み合わせることで、DLPC23x-Q1 は HUD アプリケーションにおいて 5000:1 を超える高いダイナミック レンジの調光をサポートします。SubLVDS 600MHz DMD インターフェイスによって高い DMD リフレッシュ レートが可能になり、シームレスで鮮鋭なデジタル画像を生成しながら、同時に放射 EMI が低減されます。
DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 の評価基板
DLP4620SQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4620S-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4620S-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板を光学系、RGB LED、フォトダイオードと組み合わせると、ヘッド アップ ディスプレイや透過式ウィンドウ ディスプレイなどの車載ディスプレイ アプリケーション向けの車載グレード DLP プロジェクタまたは画像生成ユニットの開発に使用できます。
DLP4621Q1EVM — DLP4621-Q1 の評価基板
DLP4621Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4621-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4621-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99001-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板を光学系および LED と組み合わせて使用することで、適応型の駆動ビーム、グレアのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (自動車メーカー) のブランド表示などの車載ディスプレイ (...)
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
ハードウェア開発
評価ボード
光学モジュール
ソフトウェア
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZEK) | 324 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。