DLPA4000
- ハイサイド・ポンプ機能を搭載した高効率、大電流のRGB LEDドライバ
- 最大32Aの外部降圧FET用のドライバ
- 外部RGBスイッチ用のドライバ
- チャネルごとに10ビットのプログラム可能な電流
- カラー・シーケンシャルRGB LEDの選択用入力
- DMD高電圧電源の生成
- 2つの高効率降圧コンバータによりDLPC4422コントローラとDMDの電源を生成
- ファン・ドライバ・アプリケーションまたは汎用の、高効率な8ビットのプログラマブル降圧コンバータ(PWR6)
- 2つのLDOで補助電圧を供給
- アナログ・マルチプレクサで内部および外部のノードを測定
- 保護機能: サーマル・シャットダウン、ダイ過熱、バッテリ残量減少、低電圧誤動作防止(UVLO)
DLPA4000デバイスは、高度に統合された電力管理ドライバです。このデバイスは、 DLP® LEDプロジェクタ・システム用に最適化されています。DLPA4000はハイサイド・ポンプ機能により、LEDごとに最大32Aのプロジェクタをサポートします。内蔵の高効率降圧コントローラにより、デバイスに電力が供給されます。ドライバ制御スイッチは、R、G、BのLEDのシーケンシングに対応します。このデバイスには5つの降圧コンバータが内蔵され、そのうち2つはDLPC4422コントローラの低電圧電源専用です。別の専用のレギュレートされた電源が、DLPA200 DMDマイクロミラー・ドライバと、DMD用のタイミングが重要な3つのDC電源であるVBIAS、VRST、VOFSに電力を供給します。
DLPA4000デバイスには、いくつかの補助ブロックが含まれています。これらのブロックにより、LEDプロジェクタのシステムを柔軟に設計できます。8ビットのプログラム可能な降圧コンバータは、RGBプロジェクタのファンを駆動するか、補助電源ラインを形成できます。2つのLDOは、最大200mAの低電流電源を生成できます。これらのLDOは、2.5V~3.3Vでの動作が規定されています。
シリアル・プロトコル・インターフェイス(SPI)により、DLPA4000デバイスのすべてのブロックをアドレス指定できます。このアドレス指定に対応した機能には、システムリセットの生成、電源シーケンシング、アクティブLEDを順に選択するための入力信号、ICの自己保護、および外部ADCにアナログ情報をルーティングするアナログ・マルチプレクサが含まれます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PFD) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点