DLP160CP
- 超小型 0.16-inch (3.965-mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- 640 × 360 解像度を表示
- 5.4µm のマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:17° (水平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 4 ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 専用の DLPC3421 ディスプレイ・コントローラと DLPA2000 または DLPA2005 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP160CP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、 DLP160CP DMD は鮮明で高品質の画像または映像を表示できます。 DLP160CP は、 DLP160CP DMD および DLPC3421 コントローラで構成されるチップセットの一部です。このチップセットは、 DLPA2000 or DLPA2005 PMIC/LED ドライバでもサポートされています。 DLP160CP は小型であるため、小さな外形と低消費電力が重視される携帯機器に最適です。コンパクトな DLP160CP DMD とコントローラおよび PMIC/LED ドライバとを組み合わせて使うことにより、完全なシステム・ソリューションとして小型化、低消費電力化、表示画質向上を実現できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 (EVM) は、ビデオ プロセッサの必要なしでマイコン (MCU) が生成したグラフィック ディスプレイを実現するための設計を採用しています。この製品は、家電製品、ヒューマン マシン インターフェイス、ロボット、玩具など、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、低コストの DLP 自由形状オンデマンド ディスプレイを実装するための新しい可能性を切り開きます。この評価基板 (EVM) が搭載しているのは、0.16 インチ nHD (360 x 640) 光学エンジンである (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLPR102 — DLP® Pico™ Products Ultra-Compact Optical Reference Design
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S248 (FQT) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。