DLP471TP
- 対角 0.47 インチのマイクロミラー・アレイ
- ディスプレイ解像度:4K UHD (3840 × 2160)
- マイクロミラー・ピッチ:5.4µm
- マイクロミラー傾斜角:±17° (水平面に対して)
- 下部光源
- 高速シリアル・インターフェイス (High-Speed Serial Interface、HSSI) 入力データ・バス
- 4K UHD、60Hz (60fps) の動画をサポート
- 1080p、最大 240Hz をサポート
- DLPC6540 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3005 パワー・マネージメント IC (PMIC) および LED ドライバにより、LED の動作をサポート
詳細リクエスト
- 開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR471TPEVM — DLP® LightCrafter™ Display 471TP の評価基板
DLP® LightCrafter™ Display 471TP は、コンシューマや産業用の各市場に出回っているポータブル高解像度アプリケーションを想定した、使いやすいプラグ アンド プレイ対応の評価プラットフォームです。この評価基板 (EVM) が採用している DLP471TP チップセットは、0.47 インチの 4K デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) である DLP471TP、HSSI ディスプレイ コントローラである DLPC6540、および最小クラスのフォーム ファクタと最小コストで 4K UHD の解像度を実現する PMIC/LED ドライバである DLPA3005 (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S317 (FQQ) | 270 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。