DLPC910
DLP6500FLQ、DLP6500FYE、DLP9000X/9000XUV の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け、デジタル コントローラ
DLPC910
- 次の DLP DMD チップが動作
- DLP9000X DMD
- DLP9000XUV DMD
- DLP6500 DMD
- 入力クロック・レートをユーザーが選択可能
- DLP9000X および DLP9000XUV で 400MHz または 480MHz
- DLP6500 で 400MHz
- 連続的なストリーミング入力データ
- DLP9000X および DLP9000XUV で最大 61 ギガビット/秒
- DLP6500 で最大 24 ギガビット/秒
- 高速パターン・レートを実現
- DLP9000X および DLP9000XUV で最大 15kHz のバイナリ・パターン/秒
- DLP6500 で最大 11.5kHz のバイナリ・パターン/秒
- 8 ビットのグレースケール・パターン・レート
- DLP9000X および DLP9000XUVで変調照明を使用する場合、最大 1.8kHz
- DLP6500 で変調照明を使用する場合、最大 1.4kHz
- 64 ビット LVDS データ・バス・インターフェイス x2
- DMD の行のランダム・アドレス指定と Load4 ロード
- 各種のユーザー定義アプリケーション・プロセッサや FPGA に適合
- 制御およびステータス・クエリ用 I2C インターフェイス
DLPC910 は、DLP9000X、DLP9000XUV、DLP6500 の 3 つの DMD 用のデジタル・コントローラです。DLPC910 は、DLP9000X/DLP9000XUV DMD で最大 15kHz、DLP6500 DMD で 11.5kHz のバイナリ・パターン・レートを実現する、DMD 用高速データ / 制御インターフェイスを提供します。これらの高速なパターン・レートは、他の空間光変調器とは異なる DLP テクノロジーの特長であり、高速、高精度、プログラマブルな光操作機能を必要とする機器にとっての戦略的な利点を提供します。DLPC910 は、必要なミラー・クロック・パルスとタイミング情報を DMD に提供します。DLPC910 デバイスは独自の機能と価値を備えており、さまざまなリソグラフィー、産業用、高度なディスプレイ・アプリケーションのサポートに最適です。
DLP ベースの電子機器ソリューションでは、DLPC910 の入力ポートから、投影される画像まで、画像データはすべてデジタルです。画像はデジタル形式を維持し、アナログ信号に変換されることはありません。DLPC910 はデジタル入力画像を処理し、正しく表示されるように、DMD に必要とされる形式にデータを変換します。その後、DMD は、DMD にロードされたピクセル・データによって決定される位置に光を制御します。
DLPC910 の電気的および機械的仕様の詳細は、www.xilinx.com の Virtex-5 製品仕様を参照してください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLPC910 デジタル DMD コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 10月 14日 |
* | エラッタ | DLP® Products Advisory for the DLPR410 and DLPR910 Devices (英語) | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 2月 16日 |
アプリケーション・ノート | Errata DLP® Products Advisory for the DLPC910 Device | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) | 2018年 2月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | DLPC910 / DLPR910A - Continuous Row Command Operation | 2018年 2月 9日 | ||||
ソリューション・ガイド | TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E) | 2016年 4月 8日 | ||||
技術記事 | Printing up the future of innovation with direct imaging lithography | PDF | HTML | 2015年 12月 29日 | |||
技術記事 | Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl | PDF | HTML | 2015年 10月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | System Design Considerations Using TI DLP Technology Down to 400 nm | 2014年 11月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPLCRC910EVM — DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
DLP® LightCrafter™ DLPC910 評価基板 (EVM) は、DLPC910 コントローラを使用する DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) のサポートを目的とし、DLPC910 コントローラ アーキテクチャの開発サイクル短縮に役立つリファレンス デザインを提示します。このプラットフォームは、高速パターンの管理と高解像度ディスプレイを必要とする各種アプリケーションを対象としています。
VIALUX-3P-SUPER-910 — DLPC910 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules
ViALUX の各種 SuperSpeed v-module は、DLPC910 向けのコントローラ・ボード、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) である DLP6500FLQ または DLP9000X と、ALP-4 コントローラ・スイート・ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムを実現します。これらの産業グレード・モジュールを採用すると、高性能のピクセル・レベル制御をすぐにサポートできます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP サブシステムは、強力なプログラミング・インターフェイスに対応しており、新製品の早期市場投入に貢献します。
この DMD (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM リソグラフィー・システム
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR108 — DLPLCRC910EVM Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ハードウェア開発
評価ボード
DLPR111 — DLPLCR90XUVEVM Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ハードウェア開発
評価ボード
TIDA-00570 — 高速 DLP サブシステム、工業用 3D 印刷、および、デジタル・リソグラフィ用、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ZYR) | 676 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。