INV-3P-HELIOS-S

In-Vision の Helios S (「Superpeak」) は、DLP9000 チップセットを使用して最大 16W の出力電力に対応

INV-3P-HELIOS-S

購入

概要

TI の DLP9000 チップセットを採用した Helios S (Superpeak) 光エンジンは、既存の高性能をいっそう向上させることができます。標準バージョンは画像照射面で 12W のピーク電力を達成しますが、Helios S は最大 16W に到達します。より大きな電力を必要とする樹脂に照射する場合や、広い領域を取り扱う場合、この値が不可欠です。ピクセル サイズが 160μm の場合でも、ピーク強度は 15mW/cm2 を上回ります。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

特長
  • DLP9000X チップセット
  • 2560 x 1600 のマイクロミラー アレイ サイズ
  • 365、385、405nm の各波長 (LED)
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162μ の標準レンズ (その他はご要望に応じて提供)
  • 最大 16W (波長によって異なります) の光出力電力
  • LED は交換可能
  • 安定した高彩度を実現する内蔵型彩度モジュール
  • 最大 1:300 の ANSI コントラスト比
  • IEC61947 (レンズ依存) の一様性に対し、最大 95% の精度
近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP9000X 0.9-inch WQXGA high-speed DLP® digital micromirror device (DMD) DLPC910 DLP® controller for DLP6500 and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: IN-VISION Technologies AG

購入と開発の開始

光学モジュール

INVISION-HELIOS-S

In-Vision Helios S:DLP9000X を使用する大出力の光エンジン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 IN-VISION Technologies AG.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。