DLP5531A-Q1

アクティブ

車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Component type DMD Chipset family DLP5531A-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Component type DMD Chipset family DLP5531A-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S450 (FYS) 149 718.06 mm² 32.2 x 22.3
  • 車載アプリケーションに対応
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • DLP5531A-Q1車載用チップセットには以下のものが含まれます。
    • DLP5531A-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD コントローラ
    • TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラ
  • 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
    • 1.3 メガピクセルのアレイを 2:1 のアスペクト比に配置することにより、高解像度でアスペクト比の大きい車載用アプリケーションを実現
    • LED またはレーザー照明に対応可能
  • 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
  • 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
  • DMD メモリ・セルのセルフ・テストを内蔵
  • 車載アプリケーションに対応
    • DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
  • DLP5531A-Q1車載用チップセットには以下のものが含まれます。
    • DLP5531A-Q1 DMD
    • DLPC230-Q1 DMD コントローラ
    • TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラ
  • 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
    • 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
    • 1.3 メガピクセルのアレイを 2:1 のアスペクト比に配置することにより、高解像度でアスペクト比の大きい車載用アプリケーションを実現
    • LED またはレーザー照明に対応可能
  • 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
  • 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
  • DMD メモリ・セルのセルフ・テストを内蔵

DLP5531A-Q1 車載用 DMD は、DLPC230-Q1 DMD コントローラや TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度ヘッドライト・システムを実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、1.3 メガピクセルの解像度により高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム・アプリケーションを実現します。 DLP5531A-Q1 の光学スループットは、前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上で、より大きい視野角と高ルーメン出力を実現しています。 DLP5531A-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450 パッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。

DLP5531A-Q1 車載用 DMD は、DLPC230-Q1 DMD コントローラや TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度ヘッドライト・システムを実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、1.3 メガピクセルの解像度により高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム・アプリケーションを実現します。 DLP5531A-Q1 の光学スループットは、前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上で、より大きい視野角と高ルーメン出力を実現しています。 DLP5531A-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450 パッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP4621-Q1 アクティブ 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) Smaller package, similar resolution and optical capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP5531A-Q1 車外照明向け 0.55 インチ 1.3 メガピクセル DMD データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 11月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP5531LEQ1EVM — DLP5531LEQ1EVM

DLP5531-Q1 光学エンジン評価基板 (EVM) を使用すると、DLP5531-Q1 チップセットを評価できます。この基板は、DLP5531-Q1、DLPC230-Q1、TPS99000-Q1、および光学モジュール / 光学エンジンなど一連の部品を組み合わせ、高解像度ヘッドライト技術を評価するためのシステムを実現します。光学モジュール / 光学エンジンを採用した結果、この EVM (評価基板) は、アダプティブ・ドライビング・ビーム (ADB)、ぎらつきのないビーム・ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (自動車メーカー) (...)
ユーザー ガイド: PDF
光学モジュール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

シミュレーション・モデル

DLP553x-Q1 IBIS Model

DLPM062.ZIP (17 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM060 DLP5531A-Q1 DMD With FYS Package (Series 450A) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車外照明 / 投影製品
DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP470NE 0.47 インチ、1080p、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP470TE 0.47 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471NE 0.47 インチ、1080p、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TE 0.47 インチ、4K UHD、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NE 0.47 インチ、1080p、高速シリアル インターフェイス (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP(R)、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP480RE 0.48 インチ、WUXGA (1,920 x 1,200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP550JE 0.55 インチ、XGA (1024 x 768)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP650LE 0.65 インチ、WXGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2 個のLVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)   DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー DLPA4000 DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP2000 0.20 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230GP 0.23 インチ、qHD (960 x 540)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230KP 0.23 インチ、HD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230NP 0.23 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TP 0.47 インチ、4K UHD、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3000 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3005 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD 向け、DLP® PMIC (パワー マネージメント IC) DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3430 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3432 DLP230GP (0.23 インチ、qHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3434 DLP230KP (0.23 インチ、HD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3437 DLP3310 (0.33 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6540 DLP471TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け、DLP ディスプレイ コントローラ
紫外線製品 (400nm 未満)
DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991UUV 0.99 High Speed 2176 x 4096 UV Type A DLP(R) Digital Micromirror Device (DMD)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP500YX 0.50 インチ、2048x1200、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
分光器と光学ネットワーク製品
DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
車外照明 / 投影製品
DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5533A-Q1 車載、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991U 高速、近紫外線 (near UV)、4K、Type A DMD DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
ディスプレイ製品
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3034-Q1 車載、DLP®、0.3 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5534-Q1 車載、DLP®、0.55 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ
近赤外線製品 (> 700 nm)
DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
マルチチャネル IC (PMIC)
DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板 DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価モジュール DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 の評価基板 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 の評価基板 DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA (800 x 600) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板、トゥルー グリーン LED 付き DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531Q1EVM DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板 DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module DLP5534Q1EVM DLP5534-Q1 0.55 インチ 405nm DMD を採用した電子システムの EVM DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA (1,920 x 1,280) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板 DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板 DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 の評価基板 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセットの評価モジュール DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP の評価基板 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 インチ、1080p、S600 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板 DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR99UVEVM DLP990UUV evaluation module for UV spectrum. DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板 DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
DMD マウント設計

DLPR072 Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車外照明 / 投影製品
DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5533A-Q1 車載、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ディスプレイ製品
DLP3034-Q1 車載、DLP®、0.3 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5530S-Q1 車載、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5534-Q1 車載、DLP®、0.55 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991U 高速、近紫外線 (near UV)、4K、Type A DMD DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
DLP470NE 0.47 インチ、1080p、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP470TE 0.47 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471NE 0.47 インチ、1080p、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TE 0.47 インチ、4K UHD、HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472NE 0.47 インチ、1080p、高速シリアル インターフェイス (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP(R)、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP480RE 0.48 インチ、WUXGA (1,920 x 1,200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP550JE 0.55 インチ、XGA (1024 x 768)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP650LE 0.65 インチ、WXGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2 個のLVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2 組の LVDS、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)   DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー DLPA4000 DMD (デジタル・マイクロミラー・デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP2000 0.20 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230GP 0.23 インチ、qHD (960 x 540)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230KP 0.23 インチ、HD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230NP 0.23 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TP 0.47 インチ、4K UHD、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ DLPA3000 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3005 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD 向け、DLP® PMIC (パワー マネージメント IC) DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3430 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3432 DLP230GP (0.23 インチ、qHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3433 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3434 DLP230KP (0.23 インチ、HD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3435 DLP2010 (0.2 インチ、WVGA) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3437 DLP3310 (0.33 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3438 DLP3010 (0.3 インチ、720p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC3439 DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC6540 DLP471TP (0.47 インチ、4K UHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け、DLP ディスプレイ コントローラ
紫外線製品 (400nm 未満)
DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP991UUV 0.99 High Speed 2176 x 4096 UV Type A DLP(R) Digital Micromirror Device (DMD)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP500YX 0.50 インチ、2048x1200、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
分光器と光学ネットワーク製品
DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
車外照明 / 投影製品
DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5533A-Q1 車載、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
ディスプレイ製品
DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3034-Q1 車載、DLP®、0.3 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) DLP5530S-Q1 車載、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5534-Q1 車載、DLP®、0.55 インチ、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ
近赤外線製品 (> 700 nm)
DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
マルチチャネル IC (PMIC)
DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板 DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板 DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価モジュール DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価モジュール DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 の評価基板 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 の評価基板 DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA (800 x 600) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板、トゥルー グリーン LED 付き DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5531Q1EVM DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板 DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module DLP5534Q1EVM DLP5534-Q1 0.55 インチ 405nm DMD を採用した電子システムの EVM DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA (1,920 x 1,280) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板 DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板 DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 の評価基板 DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP evaluation module DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセットの評価モジュール DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP の評価基板 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 インチ、1080p、S600 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD の評価モジュール DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板 DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR99UVEVM DLP990UUV evaluation module for UV spectrum. DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板 DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板 DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
リファレンス・デザイン

TIDA-080007 — TIDA-080007

This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S450 (FYS) 149 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ