DLPC3435
- DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
- 最大 720p の入力画像サイズに対応、WVGA に変換
- インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
- 最高 240Hz の入力フレーム・レート
- ピクセル・データ処理:
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 局所的輝度ブースト (LABB)
- 画像のサイズ変更 (スケーリング)
- 1D 台形補正
- 色座標調整
- アクティブ電力管理処理
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 色空間の変換
- 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
- 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
- 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスのサポート
- パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
- 最高 155MHz のピクセル・クロック
- 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
- MIPI DSI (ディスプレイ・シリアル・インターフェイス) Type 3 (DLPC3430 コントローラのみ)
- 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
- システム機能
- I2C デバイス制御
- スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- 表示画像の回転
- 1 フレーム・レイテンシ
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、または DLPA3000 と組み合わせ
DLPC3430 および DLPC3435 デジタル・コントローラは DLP2010 (0.2 インチ WVGA) チップセットの一部であり、DLP2010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の動作を可能にします。DLPC3430 および DLPC3435 コントローラは、ユーザー用電子機器と DMD との間を接続する便利な多機能インターフェイスとして機能し、小さなフォーム・ファクタの低消費電力ディスプレイ・アプリケーションを可能にします。
設計を開始する方法については、「TI のDLP Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmers Guide」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、 設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR2010EVM — DLP® LightCrafter ディスプレイ 2010 EVM
DLP® LightCrafter Display 2010 is an easy to use, plug and play evaluation platform for the DLP2010 chipset, which includes the DLP2010 (.2 WVGA) DMD, DLPC3435 display controller and DLPA2005 PMIC/LED driver. This EVM comes equipped with an optical engine that enables quick (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス・デザイン
TIDA-00325 — 超モバイル、超低消費電力ディスプレイ、リファレンス・デザイン、DLP® テクノロジー使用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。