TIDA-00722
TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス・デザイン
TIDA-00722
概要
This reference design enables real-time color management for TI DLP® Pico projection display systems. The reference design enables automatic color correction in the field for products incorporating TI DLP Pico technology displays using LEDs. Automatic color correction allows calibration of the LED current as their brightness characteristics change in time and temperature. The automatic white point correction includes color temperature, and color appearance for all colors. The implementation for a DLP Pico display includes an MSP430 MCU and a RGB color sensor inside the optical engine.
Key benefits:
- Real-time automatic white point correction with use of a color sensor
- Monitoring color point LED illuminators
- Monitoring LED efficiency
- Using a digital color sensor to eliminate analog interference
- Adjust color register at run time
特長
- This reference design is verified and includes a schematic, PCB layout, BOM, test report, MSP430 source code and an application note.
- This reference design enables color calibration for DLP Pico displays in the field that result in color accurate displays despite of temperature variances and LED current characteristic changes.
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。