DLP3010
- 0.3インチ (7.93mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1280 × 720 アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:5.4µm
- マイクロミラー傾斜角:±17° (平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と工学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 8ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 専用の DLPC3433 または DLPC3438 ディスプレイ・コントローラと DLPA200x/DLPA3000 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP3010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることにより、 DLP3010 DMD は非常に鮮明で高品質の画像や映像を表示できます。 DLP3010 はチップセットの一部であり、チップセットは DLP3010 DMD、DLPC3433 または DLPC3438 ディスプレイ・コントローラ、DLPA200x / DLPA3000 PMIC/LED ドライバで構成されます。 DLP3010 は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、小さな外形と低消費電力で高解像度の HD 表示を可能にする、完全なシステム・ソリューションが得られます。
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
An optical module will be required for you to continue development. View the optical module search tool to select an optical module that works with your DMD. View more information
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DLP-PICO-CHIP-SEL — DLP® Pico™ chipset selection guide
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLPC094 — Throw Ratio Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
DLPR070 — Series 245 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
TIDA-01571 — DLP® 技術により輝度を向上する低消費電力ポータブル HD ディスプレイのリファレンス・デザイン
TIDA-00384 — DLP® テクノロジーを使用する、ポータブル、低消費電力 HD プロジェクション・ディスプレイ
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S245 (FQK) | 57 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。