DLP660TEEVM
DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP660TEEVM
概要
DLP® 製品である DLP660TEEVM を DLPC4420AEVM と組み合わせると、DLP 0.66 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP660TEEVM は、DLPC4420AEVM とのペアとして設計済みの 0.66 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
特長
- ディスプレイ解像度:4K UHD (3,840 × 2,160)
- マイクロミラー ピッチ:5.4µm
- ±17° 度のマイクロミラー傾斜角 (平面に対する相対角度)
- 下部光源
- 2 個の LVDS 入力データ バス
開始する
- DMD 評価基板 (EVM) である DLP660TEEVM と、コントローラ評価基板 (EVM) である DLPC4420AEVM と、該当する電源を注文します
- DLPC4420AEVM ユーザー ガイドを読みます
- DLPC44XX-GUI と、DLPC4420EVM-SW をダウンロードします
- DMD 評価基板 (EVM) の設計ファイルである DLP660TEEVM-DF と、コントローラ評価基板 (EVM) の設計ファイルである DLPC4420AEVM-DF をダウンロードします
購入と開発の開始
DLP660TEEVM — DLP660 evaluation module for 0.66-inch, UHD digital micromirror device (DMD)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
リリース情報
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator
Version: 1.0.0.0
Date: May 2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVISION HISTORY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Initial release
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTRICTIONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tested on Windows 10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTACT US
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
At http://e2e.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLPC4420AEVM DLP® Display ≥0.47-in Array 4K UHD Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |||
証明書 | DLP660TEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 17日 |