DLPC7540
- DLPC7540 controller using DLP471TE, DLP471NE, DLP650TE or DLP651NE digital micromirror device (DMD) supports
- Up to 4K UHD at 60 Hz
- Up to 1080p at 240 Hz (2D) and 120 Hz (3D)
- Provides single V-by-One HS video input port with one, two, four, or eight lanes
- Up to 600 MHz Pixel clock support
- Up to 3.0 Gbps input transmission rate
- Two OpenLDI (FPD-Link I) video input ports with 6-lanes (5 data) per port
- Input formats supported
- RGB, YCbCr and ICtCp
- 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Internal Arm Cortex-R4F processor with FPU
- 88 configurable GPIOs
- Programmable PWM generator
- Programmable capture and delay timers
- USB 2.0 high-speed OTG controller
- SPI primary/secondary controllers
- I2C primary/secondary controllers
- UART and interrupt controllers
- Warping engine
- Improved 1D, 2D and 3D keystone correction
- Optical distortion correction (radial and lateral color distortion e.g. for short throw )
- Warping (multi-point manual warp and full warp map access 62x32 points)
- Blending (manual blending and full bleding map access 63x32 points)
- Additional image processing
- DynamicBlack
- TI DLP BrilliantColor™
- HDR10 (PQ and HLG) support
- Frame rate conversion
- Color coordinate adjustment
- White color temperature adjustment
- Programmable degamma
- Spatial-temporal multiplexing
- Integrated support for 3-D display
- Splash screen display and capture
- Integrated 2G-bit frame memory eliminates need for external high-speed memory
- External memory support
- Parallel flash for µP and PWM sequences
- Secondary flash for Splash Capture, Warping
- System control
- DMD power and reset driver control
- DMD horizontal and vertical image flip
- JTAG boundary scan test support
- LED, RGB Laser and Laser Phosphor illuminations
The DLPC7540 is a digital display controller for the 4K UHD and 1080p display chipsets, which comprises of DLPC7540 controller, DLP471TE, DLP471NE, DLP650TE or DLP651NE DMDs and DLPA100 Power and Motor driver. This solution targets display systems that require high resolution and high brightness in a small form factor. To ensure reliable operation, the DLPC7540 controller must always be used with the DLP471TE, DLP471NE, DLP650TE or DLP651NE DMDs and the DLPA100 power management integrated circuit in each application.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP471TEEVM — DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP471TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.47 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP471TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.47 インチ 4K UHD DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP650TEEVM — DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP650TEEVM を DLPC7540EVM と組み合わせると、DLP 0.65 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP650TEEVM は、DLPC7540EVM とのペアとして設計済みの 0.65 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC7540EVM — DLPC7540 高解像度ディスプレイ・コントローラの評価基板
DLP® 製品である DLPC7540EVM を DLP471TEEVM または DLP650TEEVM と組み合わせると、DLP 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLPC7540EVM は、0.47 インチ 4K UHD または 0.65 インチ 4K UHD という標準的なデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) のどちらかを駆動するソリューションを実現すると同時に、付属の Vx1 インターフェイス・フロント・エンド・システムを使用してテストを実施することができます。DLPC7540EVM を、DLP471TEEVM または DLP650TEEVM (...)
SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00 — Semtech dual-SDVoE(TM) and HDMI input module for DLPC7540EVM
Design your next TI DLP® Product to take advantage of the vast Software Defined Video over Ethernet, SDVoE™, ecosystem, enabled by Semtech’s BlueRiver® technology. Semtech’s EBK-SDVoE-DLP00 is a swap in replacement to the HDMI-only Vx1 interface front-end system included (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PBGA (ZDC) | 676 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。