0.50-inch 2048x1200 DLP® digital micromirror device (DMD)

DLP500YX は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP5500 アクティブ 0.55-inch XGA DLP® digital micromirror device (DMD) Lower price
DLP6500FLQ アクティブ 0.65-inch 1080p type A DLP® digital micromirror device (DMD) Type A package 405 nm rating
DLP6500FYE アクティブ 0.65-inch 1080p s600 DLP® digital micromirror device (DMD) Lower resolution
DLP670S アクティブ 0.67-inch 2716x1600 DLP® digital micromirror device (DMD) Higher resolution
DLP9000 アクティブ 0.9-inch WQXGA DLP® digital micromirror device (DMD) Higher resolution, type A package 405 nm rating

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 2048 x 1200 Chipset family DLP500YX, DLPC900, DLPLCR50XEVM, DLPLCRC900DEVM Micromirror pitch (mm) 0.0054 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 16129 Array diagonal (in) 0.5 Display resolution (max) 2048 x 1200 Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2016 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 0.90 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 2048 x 1200 Chipset family DLP500YX, DLPC900, DLPLCR50XEVM, DLPLCRC900DEVM Micromirror pitch (mm) 0.0054 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 16129 Array diagonal (in) 0.5 Display resolution (max) 2048 x 1200 Rating Catalog Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2016 Micromirror driver support Integrated Thermal dissipation (°C/W) 0.90 Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S410 (FXK) 257 718.06 mm² 32.2 x 22.3
  • 高解像度の2048 × 1200アレイ
    • 2.4M 超のミラー
    • 対角 0.50 インチ (16.5mm) のマイクロミラー・アレイ
    • マイクロミラー・ピッチ:5.4 ミクロン
    • マイクロミラー傾斜角:±17.5° (平面に対して)
    • 下部光源向けの設計
    • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 広帯域の可視光 (420nm~700nm) で使用するよう設計
    • ウィンドウ透過率 97% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 88%
    • アレイ回折効率 84% (f/2.4)
    • アレイの充填率 93%
  • 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS) のダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • デュアル DLPC900 デジタル・コントローラで駆動
    • 最大 16.1kHz、1 ビット・パターン/秒
    • 保存済みパターン・モードで 39.6 ギガビット/秒のピクセル・データ・レートに相当
    • 最大 2016Hz 8 ビット・グレー・パターン・レート (照明変調による保存済みパターン)
    • 最大 1008Hz 16 ビット・グレー・パターン・レート (照明変調による保存済みパターン)
    • 最大 247Hz 8 ビット・パターン・レート (外部ビデオ・パターン入力)
  • 高解像度の2048 × 1200アレイ
    • 2.4M 超のミラー
    • 対角 0.50 インチ (16.5mm) のマイクロミラー・アレイ
    • マイクロミラー・ピッチ:5.4 ミクロン
    • マイクロミラー傾斜角:±17.5° (平面に対して)
    • 下部光源向けの設計
    • マイクロミラー・ドライバ回路を内蔵
  • 広帯域の可視光 (420nm~700nm) で使用するよう設計
    • ウィンドウ透過率 97% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 88%
    • アレイ回折効率 84% (f/2.4)
    • アレイの充填率 93%
  • 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS) のダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • デュアル DLPC900 デジタル・コントローラで駆動
    • 最大 16.1kHz、1 ビット・パターン/秒
    • 保存済みパターン・モードで 39.6 ギガビット/秒のピクセル・データ・レートに相当
    • 最大 2016Hz 8 ビット・グレー・パターン・レート (照明変調による保存済みパターン)
    • 最大 1008Hz 16 ビット・グレー・パターン・レート (照明変調による保存済みパターン)
    • 最大 247Hz 8 ビット・パターン・レート (外部ビデオ・パターン入力)

DLP500YX デジタル ・マイクロミラー ・デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この DMD を 4 つの 2xLVDS 入力データ・バスと組み合わせると、非常に高いパターン更新レートで高解像度パターンを表示できます。DLP500YX は、高分解能で高速なパターン・レートを実現しており、さまざまな産業用、医療用、および高度な画像処理アプリケーションのサポートに最適です。DLP500YX の信頼性の高い機能と動作は、デュアル DLPC900 デジタル・コントローラと組み合わせて使用することで実現できます。この専用チップセットは、さまざまな最終製品ソリューションの要件を満たすために必要な高いパターン・レートで、プログラムが容易でフレキシブルなパターン・ストリームを提供します。

DLP500YX デジタル ・マイクロミラー ・デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この DMD を 4 つの 2xLVDS 入力データ・バスと組み合わせると、非常に高いパターン更新レートで高解像度パターンを表示できます。DLP500YX は、高分解能で高速なパターン・レートを実現しており、さまざまな産業用、医療用、および高度な画像処理アプリケーションのサポートに最適です。DLP500YX の信頼性の高い機能と動作は、デュアル DLPC900 デジタル・コントローラと組み合わせて使用することで実現できます。この専用チップセットは、さまざまな最終製品ソリューションの要件を満たすために必要な高いパターン・レートで、プログラムが容易でフレキシブルなパターン・ストリームを提供します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP500YX 0.50 2048 x 1200 DMD データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 29日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点