DLP500YX デジタル ・マイクロミラー ・デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この DMD を 4 つの 2xLVDS 入力データ・バスと組み合わせると、非常に高いパターン更新レートで高解像度パターンを表示できます。DLP500YX は、高分解能で高速なパターン・レートを実現しており、さまざまな産業用、医療用、および高度な画像処理アプリケーションのサポートに最適です。DLP500YX の信頼性の高い機能と動作は、デュアル DLPC900 デジタル・コントローラと組み合わせて使用することで実現できます。この専用チップセットは、さまざまな最終製品ソリューションの要件を満たすために必要な高いパターン・レートで、プログラムが容易でフレキシブルなパターン・ストリームを提供します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP500YX | FXK (257) | 32.2mm × 22.3mm |
Changes from Revision * (November 2020) to Revision A (July 2022)