DLP4710LC
- 対角0.47インチ (11.93mm) のマイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1920 × 1080 アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:5.4µm
- マイクロミラー傾斜角 (平面に対して):±17 °
- 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 32 ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 専用 DLP3479 ディスプレイおよび照明コントローラ
- 専用の DLPA3000 または DLPA3005 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP4710LC デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、DLP4710LC DMD は非常に鮮明で高品質の画像や映像を表示できます。このデバイスは、 DLP4710LC DMD、DLPC3479 コントローラ、DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの部品です。DLP4710LC は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、小さな外形と低消費電力で高解像度の HD 表示を可能にする、完全なシステム・ソリューションを実現します。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
ANHUA-3P-DLP4710LC-I — DLP4710LC を使用した産業用途に対応する、AnHua Optoelectronics の各種光学モジュール
DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ Firmware Selector
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S312 (FQL) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点