DLP301S
- 0.3インチ (7.93mm) 対角マイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1280 × 720 アレイ
- 5.4 ミクロンのマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±17° (平面に対して)
- 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 8 ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 専用の DLPC1438 3D プリント・コントローラと DLPA200x または DLPA300x PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
DLP301S デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、この DMD は非常に鮮明で高品質の画像を表示できます。この DMD は、 DLP301S DMD、DLPC1438 3D プリント・コントローラ、DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。この DMD は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、高速、高解像度、高信頼性の DLP 3D プリンタ用の高出力光学エンジンを実現する、完全なシステム・ソリューションを提供します。
DLP300S の開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。
TI.com で利用できる DLP の高度な光制御リソースには、リファレンス・デザイン、光モジュール・メーカー、DLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLP301S 0.3 インチ 3.6 メガピクセル DMD、TI DLP 3D プリンタ用 データシート | PDF | HTML | 2021年 3月 8日 | ||
技術記事 | 3 key design decisions for any desktop 3D printer design | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
TIDA-080010 — 3.6-Megapixel 3D printer reference design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S318 (FQS) | 99 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。