DLP5533A-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
- DLP5533A-Q1車載用チップセットには以下のものが含まれます。
- DLP5533A-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD コントローラ
- TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラ
- 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
- 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
- 1.3 メガピクセルのアレイを 2:1 のアスペクト比に配置することにより、高解像度でアスペクト比の大きい車載用アプリケーションを実現
- LED またはレーザー照明に対応可能
- 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
- DMD メモリ・セルのセルフ・テストを内蔵
DLP5533A-Q1 車載用 DMD は、DLPC230-Q1 DMD コントローラや TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度ヘッドライト・システムを実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、1.3 メガピクセルの解像度により高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム・アプリケーションを実現します。 DLP5533A-Q1 の光学スループットは、前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上で、より大きい視野角と高ルーメン出力を実現しています。 DLP5533A-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450 パッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。

詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP5531LEQ1EVM — DLP5531LEQ1EVM
DLP5531Q1EVM — DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPC126 — DLP5531LEQ1EVM Optical Design and Overview
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影製品
ハードウェア開発
評価ボード
TIDA-080007 — TIDA-080007
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DLP-S450 (FYS) | 149 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。