DLP2021AM263Q1EVM
DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
DLP2021AM263Q1EVM
概要
DLP® 製品向けの DLP2021AM263Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP2021-Q1 チップセットの評価迅速化に役立つ設計を採用した、電子系専用のシステムです。DLP2021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、Sitara マイコン ベースの DMD コントローラとのインターフェイスとして機能し、GPU (グラフィックス処理ユニット) を使用しないシステム アーキテクチャの製作に役立ちます。Sitara マイコンの 4 ビット幅 eMMC フラッシュ インターフェイスを使用すると、メモリの高速読み取り能力を通じて 25fps の再生をサポートし、高速書き込み能力を通じて画像とビデオの各コンテンツを即座に再プログラミング (再書き込み) することができます。この評価基板 (EVM) のドーターカード ソケットを使用すると、10BASE-T1S イーサネットや CAN-FD など、車載や産業用の各業界特化型インターフェイスに対応できます。この評価基板 (EVM) には、白色 LED と RGB LED の各光源との互換性があります。DLP2021LEQ1EVM は量産向けの設計ではなく、評価のみを目的としています。
特長
- DMD の DDR2 タイミング仕様をエミュレートするための直接駆動インターフェイスとして、Sitara マイコンのプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) を転用しました。
- 非圧縮のビットプレーンと DMD 制御信号データを格納するために eMMC フラッシュ メモリを使用しているため、Sitara マイコンはビットプレーン データの追加処理や操作を実行する必要がなくなります。
- 白色または RGB LED の光源をサポートする、単一の LED ドライバが利用可能です。
- DMD のインターポーザーとマウント ホールを実装済みのため、光学エンジン (ライト エンジン) である DLP2021LEWQ1EVM を取り付け、フル機能のプロジェクタ システムを製作することができます。
- 主なホスト インターフェイスは SPI ですが、イーサネット、CAN、UART、I2C、LIN の各インターフェイス オプションにアクセスすることもできます。
Arm Cortex-R マイコン
購入と開発の開始
DLP2021AM263Q1EVM — DLP2021-Q1 evaluation module with AM263x-Q1 MCU for automotive projection
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator
Version: 1.0.0.0
Date: May 2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVISION HISTORY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Initial release
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTRICTIONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tested on Windows 10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTACT US
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
At http://e2e.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.