DLPC4420
- デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を使って最大 4K の超高精細 (UHD) 解像度ディスプレイに対応するデュアル DLP コントローラ:
- 60Hz で最大 4K
- 240Hz で最大 1080p
- 120Hz (3D) で最大 1080p
- シングル 30 ビットまたはデュアル 60 ビットの入力ピクセル・インターフェイスを提供:
- RGB データ・フォーマット
- カラーごとに 8、9、10 ビット
- 最大 600MHz のピクセル・クロック (デュアル・コントローラ、デュアル 30 ビット・モード時)
- 高速、低電圧差動信号 (LVDS) DMD インターフェイス
- 150MHz の ARM946™ マイクロプロセッサ
- マイクロプロセッサ・ペリフェラル
- プログラマブル・パルス幅変調 (PWM) およびキャプチャ・タイマ
- 3 つの I 2C ポート、3 つの UART ポート、3 つの SSP ポート
- 1 つの USB 1.1 セカンダリ・ポート
- 画像処理
- 複数の画像処理アルゴリズム
- フレーム・レート変換
- 色座標調整
- プログラム可能な色空間の変換
- プログラム可能なデガンマおよびスプラッシュ
- 3D ディスプレイの統合サポート
- 1D 矩形補正
- クロック生成回路内蔵
- 単一の 20MHz クリスタルで動作
- スペクトラム拡散クロッキングを内蔵
- 外部メモリに対応
- マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のパラレル・フラッシュ
- 516 ピンのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ・パッケージ
- LED およびレーザー・ハイブリッド照明をサポート
DLPC4420 は、DLP ディスプレイ・チップセット用のデジタル・ディスプレイ・コントローラです。このチップセットは、 DLPC4420ディスプレイ・コントローラ、DLP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)、DLPA100 コントローラ・パワー・マネージメント・デバイス、DLPA300 DMD マイクロミラー・ドライバで構成されます (DMD データシートを参照)。このソリューションは、簡素なシステムで高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ・システムに最適です。信頼性の高い動作を保証するため、 DLPC4420 ディスプレイ・コントローラは、DLP DMD および対応する DLP パワー・マネージメント・デバイスと常に一緒に使う必要があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLPC4420 DLP ディスプレイ・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLPC4420AEVM DLP® Display ≥0.47-in Array 4K UHD Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |||
証明書 | DLPC4420AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 27日 | ||||
製品概要 | TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP470TEEVM — DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP470TEEVM を DLPC4420AEVM と組み合わせると、DLP 0.47 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP470TEEVM は、DLPC4420AEVM とのペアとして設計済みの 0.47 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP660TEEVM — DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP660TEEVM を DLPC4420AEVM と組み合わせると、DLP 0.66 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP660TEEVM は、DLPC4420AEVM とのペアとして設計済みの 0.66 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLP780TEEVM — DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLP® 製品である DLP780TEEVM を DLPC4420AEVM と組み合わせると、DLP 0.78 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP780TEEVM は、DLPC4420AEVM とのペアとして設計済みの 0.78 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。
DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
DLPC44XX-GUI — DLPC44XX GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PBGA (ZPC) | 516 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。