DLPC964
- DLP991U DLP® DMD を制御
- 12 の HSS 入力レーンを経由した最大 120Gbps の連続ストリーミング入力データ
- 最大 12.4kHz (バイナリ パターン/秒) の高速パターン レートを実現
- 32 レーンの差動高速シリアル インターフェイス (HSSI) データ バス インターフェイス
- ランダムな DMD ブロックのアドレス指定と LOAD2 のロード
- 各種のユーザー定義 FPGA に適合
- 制御およびステータス クエリ用 I2C インターフェイス
DLPC964 コントローラは、DLP991U デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) と連携して機能します。このコントローラは、DMD が最大 12.4kHz のバイナリ パターン レートを実現するための高速データおよび制御インターフェイスを備えています。これらの高速なパターン レートは、他の空間光変調器とは異なる DLP テクノロジーの特長であり、高速、高精度、プログラマブルな光操作機能を必要とする機器にとっての戦略的な利点を提供します。DLPC964 は、必要なクロック パルスとタイミング情報を DMD に提供します。本コントローラは独自の機能と価値を備えており、さまざまなダイレクト イメージング、産業用、高度なディスプレイ アプリケーションのサポートに最適です。
DLP ベースの電子機器ソリューションでは、DLPC964 の入力ポートから、投影される画像まで、画像データはすべてデジタルです。画像はデジタル形式を維持し、アナログ信号に変換されることはありません。DLPC964 はデジタル入力画像を処理し、正しく表示されるように、DMD に必要とされる形式にデータを変換します。その後、DMD は、DMD にロードされたピクセル データによって決定される位置に光を制御します。
DLPC964 の電気的および機械的仕様の詳細は、AMD VirtexTM 7 製品仕様を参照してください。
DLPC964 の開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。
TI.com で利用できる DLP の高度な光制御リソースには、評価基板、光学モジュール メーカー、DLP デザイン ネットワーク パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLPC964 デジタル マイクロミラー デバイス コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLPLCRC964 Evaluation Module Quick Start Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP DLPC964 Apps FPGA User's Guide | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPLCR99EVM — 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
DLPLCR99EVM は、0.99 インチの 4K Type-A DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) を搭載した DMD ボード EVM (評価基板) であり、5.4µm のピッチで配列した 4,096 x 2,176 個のマイクロミラーを実装しています。DLP991U DMD は、約 8.9M ピクセルの高解像度で、広い露光面積を実現します。DLPLCRC964EVM と組み合わせると、各種産業用アプリケーションの必要に応じて、さまざまなビット深度と露光時間で高速なパターン レートを実現することができます。
DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板
DLPC964 DLP® LightCrafter™ 評価基板 (EVM) は、DLP991U DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) のサポートを目的とし、DLPC964 コントローラ アーキテクチャの開発サイクル短縮に役立つリファレンス デザインを提示します。このプラットフォームは、外部 FPGA ボードから高速なビット プレーン データを受信し、そのビット プレーン データを適切な形式に変換した後、DLPLCR99EVM に渡し、DLP991U DMD を使用して表示します。
DLPR964-FW — DLPC964 Configuration and Support Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
ハードウェア開発
評価ボード
DLPLCRC964EVM-SW — DLPC964 reference software for the DLPLCRC964EVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
ハードウェア開発
評価ボード
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
DLPR115 — DLPLCRC964EVM Design Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
可視光製品 (420 ~ 700nm)
ハードウェア開発
評価ボード
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UNKNOWN (ZUM) | 1156 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。