DLPC8445
- DLP472TP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を使用する DLPC8445 コントローラ、以下をサポート
- 60Hz で最大 4K UHD
- 240Hz (2D) および 120Hz (3D) で最大 1080p
- 1、2、4、または 8 レーンの V-by-One HS ビデオ入力ポート × 1
- 最高 600MHz のピクセル クロックをサポート
- 最大 3.0Gbps の入力伝送レート
- サポートされている入力形式
- RGB および YCbCr
- 4:4:4、4:2:2
- 内蔵 Arm プロセッサ
- 52 本の構成可能な GPIO
- PWM ジェネレータ
- キャプチャ タイマおよび遅延タイマ
- USB 2.0 高速コントローラ
- SPI コントローラ
- I2C コントローラ
- UART および割り込みコントローラ
- ワーピング エンジン
- 1D、2D、3D キーストーン補正
- ワーピング (マルチポイント マニュアル ワープおよびフル ワープ マップ アクセス 32 × 18 の均一にサンプリングされたポイント)
- ビデオ処理用の組み込み部分フレーム メモリ
- 追加の画像処理
- DynamicBlack
- HDR10 (PQ および HLG) をサポート
- フレーム レートの乗算
- 色座標調整
- 白色色温度調整
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 読み出し側の空間分割 / 時分割多重化
- 3D ディスプレイの統合サポート
- ローリング バッファ によるフレーム レイテンシの短縮
- スプラッシュ スクリーン ディスプレイ
- マイクロプロセッサおよび PWM シーケンス用のシリアル フラッシュ
- システム制御
- DMD 電源およびリセット ドライバ制御
- DMD 画像の左右 / 上下反転
- JTAG バウンダリ スキャン テストをサポート
- LEDベースのプロジェクタ システムをサポート
DLPC8445 は、テキサス・インスツルメンツの DLP 製品である 4K UHD ディスプレイ チップセット用のデジタル ディスプレイ コントローラです。ディスプレイ コントローラは、DLP472TP DMD と DLPA3085 電源管理 IC とともにチップセットを構成します。このソリューションは、小型で高解像度と高輝度を必要とするディスプレイ システムに適しています。信頼性の高い動作を保証するために、DLPC8445 ディスプレイ コントローラは、常にアプリケーションごとに DLP472TP DMD と DLPA3085 PMIC と組み合わせて使用する必要があります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DLPC8445 高解像度コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 5月 8日 |
技術記事 | あらゆる場所で大画面でゲームをプレイ:ポータブル 4K UHD 240Hz ゲーム用プロジェクタを実現 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 1日 | |
技術記事 | 大畫面遊戲無所不在:讓可攜帶的 4K UHD、240Hz 遊戲投影 機成真 | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 | |||
技術記事 | 어디서나 큰 화면으로 즐기는 게임: 휴대용 4K UHD, 240Hz 게이밍 프로젝터 실현 | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 | |||
ユーザー・ガイド | DLPC8445 Software Programmer's Guide | PDF | HTML | 2021年 5月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
0.47 インチ以上のアレイを使用する製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
紫外線製品 (400nm 未満)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
分光器と光学ネットワーク製品
車外照明 / 投影製品
ディスプレイ製品
近赤外線製品 (> 700 nm)
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
光学モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (AMD) | 484 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。